TIDA-01005

TIDA-01005

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia para concentrador de cámaras permite la conexión de hasta cuatro cámaras de 1.3 megapíxeles a un módulo de evaluación (EVM) con sistema en chip (SoC) TDA3x. Cada cámara se conecta al concentrador a través de un único cable coaxial. Mediante conexiones FPD-Link III, las cámaras se conectan a un deserializador de cuatro puertos. La salida del deserializador es MIPI CSI-2. El diseño también permite la conexión de otros tipos de sensores para casos de uso de fusión de sensores.

Funciones
  • Acepta 4 entradas de cámara a través de FPD-Link III
  • Se conecta directamente a los puertos de video CSI-2 en un EVM TDA3x
  • Proporciona un amplio rango de tensión de suministro para Power Over Coax (de 4 a 14 V)
  • La potencia de la placa puede provenir directamente de la batería del vehículo
  • Compatible con cualquier cámara que utilice un serializador FPD-Link III compatible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM4.PDF (4844 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPG2.PDF (527 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPG1.PDF (233 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPG4.ZIP (4202 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD28.ZIP (1464 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPG3.PDF (372 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPG0.PDF (1918 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB964-Q1 — Deserializador FPD-Link III con hub de cámara cuádruple de 1 MP y puertos de salida CSI-2 dobles par

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B7702-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221A-Q1 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2, con protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Automotive ADAS Reference Design for Four-Camera Hub With MIPI CSI-2 Output 2/12/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00421 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 1.3M con OV10640, DS90UB913A y alimentación mediante co

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos