TIDA-01014

TIDA-01014

Archivos de diseño

Información general

La revolución del Internet de las cosas (IoT) está conectando aplicaciones e instrumentos de forma eficiente, lo que permite la implementación de sensores de muy baja potencia alimentados por batería y a gran escala.  Las nuevas tecnologías, como los sensores avanzados de TI y los dispositivos de conectividad de baja potencia, están permitiendo que estos instrumentos se diseñen como sistemas inalámbricos alimentados por batería, lo que mejora drásticamente el costo, la implementación, la fiabilidad, el rendimiento y la complejidad.

Habilitado por la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ de Texas Instruments, el diseño de referencia TIDA-01014 utiliza el diseño de referencia DMM inalámbrico TIDA-01012 para demostrar cómo se puede usar el bq27426 para mejorar el rendimiento del indicador de combustible del sistema de gestión de baterías y, en última instancia, optimizar el consumo. El TIDA-01014 cuenta con una conexión inalámbrica de 4½ dígitos, RMS real de 100 kHz, DMM con conectividad Bluetooth Low Energy® (BLE), emparejamiento Bluetooth NFC y una función de activación automática habilitada por la tecnología CapTIvateTM de TI.

Funciones
  • MCU inalámbrico que admita Bluetooth Low Energy (BLE) para tecnología inalámbrica de IoT
  • Diseño de baja potencia y sistemas de administración de potencia
  • Supervisión de la descarga de la batería
  • Mayor precisión y resolución del indicador de combustible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS1.PDF (974 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQI5.PDF (637 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQI4.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQI7.ZIP (1902 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDB6.ZIP (1230 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQI6.PDF (4433 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQI3.PDF (967 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A24159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.3 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3166 — Interruptor analógico de 1 canal, 5 V, 1:1 V (SPST), activa alta, Ron de 0.9 Ω

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3359 — Multiplexor analógico de canal único 3:1 (SP3T) de 5 V con resistencia en conducción de 1 Ω

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24232 — Cargador de iones de litio compatible con USB de 0,5 A con gestión dinámica de potencia, 10,5 V OVP

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27426 — Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62740 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2.2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA con IQ de 360

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531 — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja de 0.25 mA, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA)

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS782 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8885 — ADC SAR de 18 bits, 400 kSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margari

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3422 — Controlador de botón pulsador monocanal con retardo configurable y pulsador de reinicio

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR2532 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

LSF0002 — Convertidor autobidireccional ultrapequeño para aplicaciones de drenaje abierto e inserción y extrac

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

LSF0102 — Convertidor de nivel multivoltaje de tensión bidireccional doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

LSF0204 — Repetidor de nivel multivoltaje bidireccional de 4 bits para señales Open-Drain y Push-Pull

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDB7 — TIDA-01012 Application

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01012 — Multímetro digital de RMS real de 100 kHz de IoT inalámbrico, Bluetooth® de baja energía, 4½ dígitos TIDA-01014 — Diseño de referencia del indicador de combustible de batería de precisión mejorada para medición de

TIDCDB7 — TIDA-01012 Application

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/03/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01012 — Multímetro digital de RMS real de 100 kHz de IoT inalámbrico, Bluetooth® de baja energía, 4½ dígitos TIDA-01014 — Diseño de referencia del indicador de combustible de batería de precisión mejorada para medición de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdb7 or www.ti.com/lit/xx/tidcdb7/tidcdb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDB7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Enhanced Accuracy Battery Fuel Gauge Ref Design for Low-Power Industrial IoT 31/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01012 — Multímetro digital de RMS real de 100 kHz de IoT inalámbrico, Bluetooth® de baja energía, 4½ dígitos TIDC-01012 — Diseño de referencia de interfaz de usuario de Industry 4.0 NFC y Bluetooth® baja energía para medic

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos