TIDA-010941

TIDA-010941

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un diseño de detector de humo con BOM de bajo costo que supera las pruebas de sensibilidad y sala de incendios de la novena edición de UL217. Mediante una arquitectura fotoeléctrica basada en modulación, este diseño de referencia puede lograr un alto rechazo de la luz ambiental para su aplicación en la detección de humo con o sin cámara. Este diseño también posee una alta relación señal-ruido para la cadena de señales que ayuda a habilitar algoritmos sólidos para reducir las falsas alarmas en aplicaciones de detectores de humo y detección de partículas en aplicaciones de detección de calidad del aire. Este diseño utiliza los modos de baja potencia del microcontrolador MSPM0L1306 para lograr 10 años de duración de la batería con una batería alcalina de 9 V.

Funciones
  • Cadena de señales de detección basada en modulación con rechazo de luz ambiental
  • Técnica de detección avanzada completa para funcionamiento a baja potencia
  • Diseño óptico de doble ángulo y doble longitud de onda para reducir la detección de humo por falsas alarmas y la detección de calidad del aire de partículas
  • Relación señal-ruido de la cadena de señal de 77 dB (300 pulsos)
  • Consumo de corriente total de 5.8 uA (16 pulsos, 0.1 Hz ODR) para más de 10 años de duración de la batería con batería alcalina de 9 V
  • Pasa las pruebas de sensibilidad y sala de incendios de la novena edición de UL217
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF52.PDF (3116 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SSIT003.PDF (2140 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCB0.PDF (267 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCA9.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC63.ZIP (97 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMCB2.ZIP (1579 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK4.ZIP (456 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCB1.PDF (1082 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCA8.PDF (429 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC1G66 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A623157 — Interruptor analógico, 2 canales, 5 V, 2:1 (SPDT), protección de subestimación y exceso de tensión

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A24 — Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

A graphical user interface (GUI) was developed with Python for this reference design. Developers can log data, view particle information, and see whether smoke was detected. Both time and signal response are also streamed to the terminal.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010941 — Diseño de referencia de interfaz de sensor analógico inteligente para detección de humo con cancelac

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 16/12/2023

TIDA-010941 GUI files for Python

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010941 — Diseño de referencia de interfaz de sensor analógico inteligente para detección de humo con cancelac

Información de la versión

First release version
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
* Guía de diseño Smart Analog Sensor Interface for Smoke Detection With Ambient Light Cancellation Reference Design PDF | HTML 12/12/2023
* Informe de prueba TIDA-010941 UL217 Test Report 16/11/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos