TIDA-010976

TIDA-010976

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una unidad de gestión de baterías (wBMU) inalámbrica de 52s para sistemas de almacenamiento de energía con alta exactitud de tensión de celda. La wBMU envía los datos de tensión y temperatura de cada celda al controlador host en tiempo real mediante la tecnología de comunicación inalámbrica. El diseño resuelve las limitaciones propias de las arquitecturas de sistemas de gestión de baterías (BMS) con conexión por cable, al eliminar procesos de fabricación complejos, reducir los requerimientos de mantenimiento periódico y disminuir la tasa de fallas en conectores y mazos de cables. La comunicación inalámbrica reduce el número de cables y conectores necesarios, lo que disminuye el peso y el costo del sistema.

Funciones
  • Exactitud de tensión de ±2.4 mV para tensiones de celda entre 2 V y 4 V, de –40 °C a 125 °C sin calibración
  • Detección completa de temperatura de cada celda con multiplexor (MUX)
  • Comunicación inalámbrica robusta con protocolo de seguridad funcional
  • Protección robusta y programable de la celda de la batería y del sistema
  • Consumo de corriente de 32 μA en modo de mantenimiento activo
  • Compatible con conexión con barra de bus o sin barra de bus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFD0.PDF (1056 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB46.PDF (1811 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBU4.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBU6.ZIP (7274 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC892.ZIP (1659 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBU5.PDF (8735 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBU3.PDF (2069 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX1308 — Multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2662R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ78706 — Monitor, equilibrador y protector integrado de baterías apilables de 14 S industriales conforme a AS

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5168 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 300 mA con función Fly-Buck™

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3436-Q1 — Temporizador de vigilancia de ventana de precisión con corriente de nanoquiescencia para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

LSF0204 — Repetidor de nivel multivoltaje bidireccional de 4 bits para señales Open-Drain y Push-Pull

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

INA229EVM — INA229 evaluation module

Este diseño de referencia proporciona una unidad de gestión de baterías (wBMU) inalámbrica de 52s para sistemas de almacenamiento de energía con alta exactitud de tensión de celda. La wBMU envía los datos de tensión y temperatura de cada celda al controlador host en tiempo real mediante la (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010976 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías inalámbricas 52s para sistemas de almacenamien
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA229EVM — INA229 evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010976 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías inalámbricas 52s para sistemas de almacenamien
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
* Guía de diseño 52s Wireless Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage System PDF | HTML 20/08/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Herramienta de programación de software
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer UNIFLASH — Herramienta de programación flash UniFlash

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos