TIDA-010984

TIDA-010984

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-010984 presenta una plataforma completa para el control del motor de nivel espacial. El diseño admite configuraciones de un solo motor paso a paso de 2 o 3 fases o de dos motores trifásicos con control trapezoidal o control orientado al campo (FOC). Permite escalar entre distintos niveles de resistencia a la radiación mediante componentes compatibles con pines. El diseño basado en modelos MATLAB®/Simulink® acelera el desarrollo de software, mientras que la tecnología de GaN y la alta integración de dispositivos minimizan el área de la placa y la sobrecarga térmica.

Funciones
  • Tensión de suministro, tensión de enlace de CC: 22 V a 36 V, rango opcional: de 15 V a 150 V
  • Seis etapas de potencia de medio puente de GaN individuales, de 10 A y protegidas contra conducción cruzada, para admitir:
    • 2 motores BLDC/PMSM
    • motor paso a paso de 2 fases
    • motor paso a paso de 3 fases
  • Opción de detección de corriente de lado alto y en fase para cada etapa de potencia de medio puente
  • Supervisión individual de la temperatura de cada etapa de potencia de medio puente
  • Muestra menos del 60 cm2 de superficie de la placa requerida (montado en un solo lado)
  • Se conecta a un MCU F28377D-SEP de nivel espacial que ejecuta el ejemplo de Matlab Simulink para control orientado al campo (FOC) sin sensores
  • Opciones de montaje resistentes y tolerantes a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFK3.PDF (2926 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMEB6.PDF (996 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMEB8.PDF (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMEB7.ZIP (4795 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY9.ZIP (1503 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMEB5.PDF (7001 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMEB4.PDF (1082 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5020-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 100 % para MOSFET o FET de GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

TPS7H5020-SP — Cont. PWM resistente a la radiación, con ciclo de trabajo 100 %, QML-P, para MOSFET o FET de GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP9R00-SP — Sensor de temp. de alta precisión de 9 canales (8 remotos y 1 local), QML-V, resist. a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

TPS7H6101-SEP — Etapa de potencia GaN de 10 A, 200 V, tolerante a la radiación con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1121-SEP — Regulador de caída baja (LDO) tolerante a la radiación, de 2 A y entrada de 2.25 V a 14 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1121-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 2 A y entrada de 2.25 V a 14 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

F28377D-SEP — MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL1431-SP — Referencia de tensión en derivación ajustable, QML-V, 2.4 V a 36 V resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN54SLC8T245-SEP — Convertidor de nivel de 8 bits con tolerancia a la radiación y control de dirección, 0.65 V a 3.3 V
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
* Guía de diseño Space-Grade, SWaP-Optimized, 10A, 150V, BLDC and Stepper Motor Control Platform Reference Design PDF | HTML 18/09/2026

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP23546 — Diseño de referencia PSR flyback multisalida de 2.4 W para suministros de polarización

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos