TIDA-010992

TIDA-010992

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza un único microcontrolador C2000™ F28P65 de TI para accionamientos de motores Ethernet industriales con control de seis ejes. El diseño utiliza una placa de circuito impreso (PCB) con menos de 42 cm2 para accionar la mano de un robot humanoide con 6 grados de libertad (DoF). El diseño presenta un tamaño reducido y una plataforma integrada. Esta plataforma integrada utiliza seis controladores DRV8376 para motores trifásicos con detección de corriente y FET integrados como etapa de potencia. La plataforma incluye control de motores en tiempo real y comunicación Ethernet industrial mediante el dispositivo F28P65 con dos unidades centrales de procesamiento (CPU) de procesador de señal digital (DSP) C28x de 32 bits y una CPU de acelerador de ley de control (CLA), todas funcionando a 200 MHz.

Funciones
  • El diseño compacto con circuitos altamente integrados (IC) facilita un tamaño de PCB inferior a 42 cm2
  • Microcontrolador (MCU) único en tiempo real con dos CPU para controlar seis controles orientados al campo (FOC) de bucle cerrado independientes para corriente, velocidad y posición
  • Monitorización de corriente de alta eficiencia y tamaño pequeño de DRV8376 con amplificador de detección de corriente de lado bajo integrado y transistores de efecto de campo (FET) integrados
  • Opción de interfaz de comunicación flexible para la comunicación de chip a chip, por ejemplo, interfaz en serie rápida (FSI), receptor-transmisor asincrónico universal (UART) y red de área de controladores con velocidad de datos flexible (CAN-FD)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFG6A.PDF (3152 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB76A.PDF (835 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBY3A.PDF (176 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBY5A.ZIP (7088 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC920A.ZIP (1188 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBY4A.PDF (6245 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBY2A.PDF (1336 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8376 — Controlador de motor trifásico de 70V, máximo 4.5A de pico, con detección de corriente integrada y F

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

LMK3C0105 — Generador de reloj automotriz sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW)

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83826AE — PHY de 10/100 Mbps de baja latencia optimizado para aplicaciones EtherCAT(TM) con temperatura extend

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650352-Q1 — PMIC de 18 V con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
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
* Guía de diseño Centralized Six-Axis Motor Control Using a Single MCU for Humanoid Robot Hand Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 24/06/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos