Este diseño de referencia presenta una fuente de alimentación programable de alta densidad, de cuatro canales y controlada digitalmente, dirigida a aplicaciones de pruebas de envejecimiento y fiabilidad. El diseño es compatible con el bus de entrada deCC 12 V y ofrece cuatro canales de salida regulados de forma independiente, cada uno ajustable de 0 V a 5 V con una corriente de salida continua máxima de 6 A por canal.
La arquitectura de control se centra en el microcontrolador (MCU) en tiempo real C2000™, que ejecuta un compensador digital de 2P2Z (bipolares y dos cero). Un DAC de 4 canales de 16 bits modula dinámicamente la salida del módulo de alimentación reductor mediante una inyección de corriente de pin de retroalimentación. Mientras que un ADC SAR de 24 bits y 16 canales captura simultáneamente la telemetría de corriente y tensión con PGA de baja deriva integrada, el diseño puede lograr un error de regulación de carga inferior a ±0.005 % a escala total en todo el rango de carga.
Funciones
- Cuatro canales de salida independientes programables de 0 V a 5 V CC
- Abrazadera de corriente integrada en el bucle de control digital; no se requieren circuitos limitadores analógicos externos
- Regulación de carga de alta precisión:
- Regulación de carga de tensión: < ±0.25 mV (±0.005 % de escala total de 5 V)
- Regulación de carga de corriente: < ±0.3 mA (±0.005 % de escala total de 6 A)
- Resolución DAC de 16 bits para puntos de ajuste de tensión de salida en submilivoltios
- Telemetría simultánea de 24 bits con ADC SAR de precisión multicanal para monitorización sincrónica de corriente y tensión de hasta 125 kSPS por canal.
- Tiempo de establecimiento de la tensión de salida < 200 µs desde sin carga hasta carga completa