TIDA-011008

TIDA-011008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia te da una idea general de cómo implementar un inversor de cadena monofásico basado en GaN. El diseño cuenta con una entrada de cadena, capaz de manejar hasta 10 paneles fotovoltaicos (PV) en serie. La potencia nominal desde las entradas de las cadenas hasta una conexión a la red monofásica a 230 V es de hasta 3.6 kW. El control digital de las tres etapas de potencia se ejecuta en un único microcontrolador (MCU) C2000™. Esta placa también cuenta con un puerto de comunicación WiFi® que permite un acceso fácil y remoto para la supervisión y el control.

Funciones
  • La etapa de potencia con alta densidad de potencia hace que los inversores solares sean más ligeros y fáciles de instalar
  • Alta frecuencia de conmutación de 100 kHz y diseño de alta eficiencia
  • El costo es optimizado al referenciar el GND de la MCU a VDC-, lo que permite usar un controlador no aislado en todos los dispositivos de GaN conectados a VDC-
  • Topología de puente completo con costo optimizado: Implementa un esquema de modulación bipolar con puente en H para mantener una baja complejidad de control y una inyección robusta a la red
  • Excelente calidad de potencia: Alcanza un THD de corriente inferior al 1.23 % con un emulador de red en condiciones de alta carga
  • Conectividad inalámbrica: Incluye la MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ (CC3551E) para comunicación integrada Wi-Fi 6 y BLE
Opciones de tensión de salida TIDA-011008.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 500
Tensión de salida (Nom) (V) 230
Amperímetro de salida (Máx) (A) 16
Potencia de salida (W) 3680
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- PFC^Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFJ9.PDF (2176 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME90.PDF (895 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME92.PDF (183 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME91.ZIP (18206 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY4.ZIP (1663 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME89.PDF (4085 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME88.PDF (1195 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA185 — Amp. de detección de corriente bidireccional, alta precisión, 26 V/350 kHz en SOT 563 ultrapequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3660R025 — FET de GaN en encapsulado TOLT de 650 V a 25 mΩ con controlador de puerta integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1123 — Sensor de corriente de efecto Hall con aislamiento reforzado de ±1300 V, 80 ARMS y 250 kHz, con regi

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura aislados

ISOTMP35 — Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P551SG — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 512 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

This is the firmware for TIDA-011008, including 8 Labs to verify different functions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-011008 — Diseño de referencia de un inversor de cadena monofásico basado en GaN de 3.6 kW

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

close
Última versión
Versión: VERSION-1
Fecha de publicación: 31/07/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-011008 — Diseño de referencia de un inversor de cadena monofásico basado en GaN de 3.6 kW

Información de la versión

This is the VERSION-1 of TIDA-011008 software.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 3.6kW, GaN-Based Single-Phase String Inverter Reference Design PDF | HTML 8/07/2026
Nota sobre la aplicación System-Level Benefits of Using 650V Integrated GaN Power Stages in Residential Solar Inverters PDF | HTML 18/09/2026
Nota sobre la aplicación Anti-Islanding Implementation on Single-Phase Grid-Tied Inverter PDF | HTML 15/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos