TIDA-01172

TIDA-01172

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite ahorrar potencia en dispositivos MSP430 FRAM u otros sistemas que utilizan histéresis de encendido. El TIDA-01172 utiliza un LDO ajustable y un tiempo de retardo RC para cambiar de una tensión de arranque más alta a la tensión de funcionamiento final de baja potencia.

Funciones
  • Baja disipación de potencia al funcionar con una baja tensión de 1.8 V en lugar de la tensión de arranque requerida de 2 V
  • No se requieren componentes activos adicionales
  • Solución sin ondulaciones y con bajo nivel de ruido (sin reguladores de conmutación y solo un LDO)
  • Disponible como paquete de refuerzo, pero se puede reducir a un tamaño de solución pequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC02.PDF (620 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN13.PDF (73 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN11.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCH5.ZIP (345 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN12.PDF (513 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN10.PDF (197 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3982 — Regulador de voltaje de 300 mA, de alta precisión y baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

Este diseño de referencia permite ahorrar potencia en dispositivos MSP430 FRAM u otros sistemas que utilizan histéresis de encendido. El TIDA-01172 utiliza un LDO ajustable y un tiempo de retardo RC para cambiar de una tensión de arranque más alta a la tensión de funcionamiento final de baja (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
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
* Guía de diseño Dynamic Voltage Scaling Power Solution for MSP430 Single Channel LDO Ref Design 15/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos