TIDM-SMBUS

TIDM-SMBUS

Archivos de diseño

Información general

Este diseño utiliza los kits de evaluación Launchpad y los módulos complementarios BoosterPack existentes para demostrar la implementación de un sistema basado en SMBus, utilizando la biblioteca SMBus de MSP430 de Texas Instruments.

Funciones

• Baja potencia
• Rentable
• Muestra la implementación de smbuslib funcionando tanto como maestro como esclavo
• Utiliza TMP006 para medir la temperatura de los objetos de forma remota
• Implementación sencilla del atenuador LED con MSP430 como esclavo SMBus
• GUI fácil de utilizar

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU741.PDF (2382 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDF6.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDF7.ZIP (3282 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC971.ZIP (883 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDF5.ZIP (269 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A21366 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales, 0.75 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP006 — Sensor de temperatura sin contacto con termopila infrarroja en paquete WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

Este diseño utiliza los kits de evaluación Launchpad y los módulos complementarios BoosterPack existentes para demostrar la implementación de un sistema basado en SMBus, utilizando la biblioteca SMBus de MSP430 de Texas Instruments.

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC970 — SMBus Design Using Low Power Microcontroller Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia

TIDC970 — SMBus Design Using Low Power Microcontroller Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/03/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc970 or www.ti.com/lit/xx/tidc970/tidc970.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC970. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño SMBus Design Using MSP430 Design Guide 5/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos