TIDA-01434

TIDA-01434

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia aislado de 3.65 mm delgado permite soluciones de entrada bipolar y alto rendimiento altamente integradas con un convertidor analógico a digital (ADC) sigma-delta de 24 bits. Los módulos modernos de entrada analógica necesitan un alto rendimiento en diferentes aspectos, como una mayor densidad de canales en el mismo espacio físico, que requiere un menor consumo de potencia y un rango de temperatura de funcionamiento más amplio al mismo tiempo.

Funciones
  • Evaluación del rendimiento de la fuente de alimentación aislada integrada, la tecnología y la bomba de carga inversora junto con el convertidor analógico a digital sigma-delta ADS124S08 de alta precisión
  • Diseño de potencia aislado con fuente de alimentación de plano posterior de 3.3 V
  • Diseño altamente integrado sin transformador, de 3.65 mm de altura total
  • Comparación de la resolución efectiva de los valores de la hoja de datos de ADS124S08, configuración de referencia y diseño en pruebas
Opciones de tensión de salida TIDA-01434.1 TIDA-01434.2 TIDA-01434.3
Tensión de entrada (Min) (V) 3 3 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 3.6 3.6 3.6
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 -2.5 2.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .01 .01
Potencia de salida (W) .165 .025 .025
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Other Linear Regulator^Other Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDP2A.PDF (3883 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV07.PDF (1466 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV06.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV09A.ZIP (2179 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC6.ZIP (568 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV08.PDF (4187 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV05A.PDF (732 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM27762 — Bomba de carga de salida positiva y negativa de bajo ruido con LDO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHC1G04 — Inversor único de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A87 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, bajo ruido, PSRR alto y doble canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AHC1G125 — Búfer simple de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS124S08 — ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de s

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF6225 — Referencia de tensión de alta precisión de 2.5 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

Este diseño de referencia aislado de 3.65 mm delgado permite soluciones de entrada bipolar y alto rendimiento altamente integradas con un convertidor analógico a digital (ADC) sigma-delta de 24 bits. Los módulos modernos de entrada analógica necesitan un alto rendimiento en diferentes aspectos, (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Isolated, Transformerless, Bipolar Supply for 24-Bit ADCs Reference Design (Rev. A) 23/08/2018
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos