TIDA-01228

TIDA-01228

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una solución altamente integrada para esta aplicación que utiliza una técnica de detección inductiva habilitada por el microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ CC1350 y el MOSFET FemtoFET™. Este diseño de referencia también proporciona la plataforma para la integración de comunicaciones inalámbricas como M-Bus inalámbrico, Sigfox™ o un protocolo patentado. Los proveedores de servicios de agua que deseen añadir la capacidad de Lectura Automática de Medidores (AMR) se enfrentan a la opción de reemplazar todos sus contadores existentes o instalar un simple módulo electrónico adicional, que medirá con precisión el flujo de agua y transmitirá los resultados de forma inalámbrica. Estos módulos complementarios pueden proporcionar la solución menos costosa para proporcionar funciones de lectura automática de medidores (AMR) a los consumidores. 

Funciones
  • Cumple con los requisitos de precisión de medición de ISO4064-1:2014-11 (Clase 1)
  • Medición precisa a una distancia de 4.2 mm a una rueda (11 mm de diámetro)
  • Medición precisa del caudal de hasta 11.25 litros por hora
  • Consume solo 4 µA con una frecuencia de muestreo de 12 Hz
  • Compatible con bandas industriales, científicas y médicas (ISM) en el rango de 431 a 527 MHz y 861 a 1054 MHz, más Bluetooth® Low Energy a 2.4 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD25A.PDF (2152 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRE6.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRE5.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRE8.ZIP (327 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDJ5.ZIP (487 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRE7.PDF (472 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRE4.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD23280F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mOhm, protección c

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDJ6 — TIDA-01228 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01228 — Diseño de referencia de medición de flujo de agua de baja potencia con detección inductiva

TIDCDJ6 — TIDA-01228 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/06/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01228 — Diseño de referencia de medición de flujo de agua de baja potencia con detección inductiva

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj6/tidcdj6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDJ6. Please update any bookmarks accordingly.

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01228 Simulation Files

TIDM055.ZIP (434 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01228 — Diseño de referencia de medición de flujo de agua de baja potencia con detección inductiva

TIDA-01228 Simulation Files

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 13/12/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01228 — Diseño de referencia de medición de flujo de agua de baja potencia con detección inductiva
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
* Guía de diseño Low-Power Water Flow Measurement With Inductive Sensing Reference Design (Rev. A) 22/09/2017
Informe Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23/03/2023

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00646 — Diseño de referencia de detección de temperatura de precisión adaptada para los asignadores de costo TIDA-00838 — Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos