TIDA-01415

TIDA-01415

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la gama más fina de control de color de las cadenas individuales de LED RGBW con > 16 bits de resolución PWM mientras que soporta las frecuencias de modulación PWM tan altas como 30 y 50 kHz. Este diseño de referencia demuestra la gama más fina de control de color de cadenas LED RGBW individuales y permite el desarrollo de luminarias LED CC-CC de alta eficiencia capaces de generar una amplia gama de colores con billones de colores y, al mismo tiempo, ser imperceptibles para las cámaras de alta gama y los equipos de difusión de video.

Funciones
  • Cuatro controladores de corriente buck que conducen cadenas de LED RGBW a 30 V y una corriente de cadena de hasta 0.75 A (también probado hasta 1.25 A).
  • Eficacia de los reguladores de corriente buck LED superior al 96 % a plena carga con una frecuencia máxima de funcionamiento de hasta 600 kHz.
  • Ajuste de contraste del 100 % al 0.2 % para el método de atenuación PWM a 30 y 50 kHz
  • Configuración de contraste del 100 % al 0.15 % y mejor linealidad para el modo de atenuación de derivación a 30 y 50 kHz
  • La función PWM de alta resolución de C2000™ con paso de 180 ps permite el ajuste de corriente con resolución > 16 bits para métodos PWM y FET de derivación, incluso a una frecuencia de atenuación de 50 kHz
  • DAC de 4 canales y 12 bits que se usa para el ajuste IADJ de cadenas de LED individuales para permitir la atenuación analógica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX9.PDF (7909 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRR72.PDF (375 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR71.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR74.ZIP (2371 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDH7.ZIP (336 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR73.PDF (1781 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR70.PDF (616 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM5165 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR16006 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

LM3409 — Controlador reductor PFET de 42 V para unidades LED de alta potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7564 — DAC de vout de 12 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a cero

Hoja de datos: PDF
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01415 — Diseño de referencia de luz LED RGBW, con atenuación del 0.15 %, de 100 W, alta resolución y 16 bits

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/06/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01415 — Diseño de referencia de luz LED RGBW, con atenuación del 0.15 %, de 100 W, alta resolución y 16 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcdh8/tidcdh8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDH8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 100-W, High-Res 16-bit Color-Tunable, 0.15% Dimmable RGBW LED Driver Ref Design 6/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos