TIDA-01420

TIDA-01420

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de etapa de potencia trifásico y compacto para accionamientos industriales, que utiliza un controlador de compuerta UCC53xx para cumplir los requisitos básicos de aislamiento capacitivo, proporciona una mayor vida útil y una mejor coincidencia de retardo de propagación sobre optoacopladores para minimizar las distorsiones y pérdidas de banda muerta del inversor. Si es necesario, se puede utilizar otro nivel de aislamiento básico entre los controladores para lograr un aislamiento reforzado a nivel de sistema. Este enfoque optimiza el costo de aislamiento del sistema y aporta un beneficio adicional de compacidad. Este diseño también demuestra la función de bloqueo del controlador de compuerta, que protege los transistores bipolares de compuerta aislada durante el disparo. Este diseño de referencia utiliza la tarjeta de control F28379 Delfino para generar señales de modulación por ancho de impulsos para controlar el inversor trifásico.

Funciones
  • Etapa de potencia trifásica básica y aislada de 200 a 480 V CA con interfaz de semiconductor complementario de óxido metálico de modulación por ancho de impulsos directa al microcontrolador para el control del lado caliente
  • El controlador de compuerta de bajo número de pines UCC53xx permite una solución compacta y una mayor flexibilidad en la colocación de los controladores de compuerta.
  • Un retardo de propagación corto (típico de 72 ns) y un sesgo muy pequeño entre los retardos de propagación optimizan la distorsión y las pérdidas de la banda muerta.
  • El controlador de compuerta admite la opción de protección de bloqueo de modulación por ancho de impulsos para evitar disparos.
  • Opción para rellenar tres variantes de los controladores de compuertas:
    • Abrazadera Miller para evitar el efecto de encendido parásito
    • Bloqueo por baja tensión (UVLO) con referencia al emisor para proporcionar una protección robusta del transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) contra el funcionamiento de la región lineal.
    • Salida dividida para controlar los tiempos de ascenso y descenso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDG6.PDF (2687 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSU9.PDF (595 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSU8.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSV1.ZIP (1903 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDV5.ZIP (333 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSV0.PDF (2862 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSU7.PDF (1673 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV521 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA)

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1306E25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5350 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div.

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5390 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 17 A, salida dividida o UVLO con ref. al

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM3480 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD28379D — controlCARD F28379D para kits de desarrollo de control en tiempo real C2000

Este diseño de referencia de etapa de potencia trifásico y compacto para accionamientos industriales, que utiliza un controlador de compuerta UCC53xx para cumplir los requisitos básicos de aislamiento capacitivo, proporciona una mayor vida útil y una mejor coincidencia de retardo de propagación (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma TIDA-010255 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d TIDA-01420 — Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-1000 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-HV-1PH-DCAC — Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28379D — controlCARD F28379D para kits de desarrollo de control en tiempo real C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma TIDA-010255 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d TIDA-01420 — Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-1000 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-HV-1PH-DCAC — Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
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
* Guía de diseño Basic Isolated Three-Phase Compact Power Stage Ref Design for Industrial Drives 22/09/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDA-00366 — Diseño de referencia para 3 inversor trifásico de aislamiento reforzado con protección de corriente, TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos