TIDA-00914

TIDA-00914

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia realiza un subsistema de inversor trifásico aislado reforzado que utiliza controladores de compuerta IGBT aislados y sensores de corriente/tensión aislados. La detección precisa de la corriente de fase del motor basada en derivación en línea se realiza con moduladores delta sigma AMC1306E25. La salida del modulador está codificada en Manchester, lo que simplifica el enrutamiento de la señal de reloj y datos entre el MCU y los moduladores. El alto CMTI del modulador ayuda a suprimir los transitorios de ruido de conmutación del inversor para que no corrompan los datos en el lado del controlador. El tamaño pequeño del modulador permite diseñar una solución compacta. El TIDA-00914 proporciona una interfaz para conectarse a una MCU o FPGA externa donde se pueden implementar filtros SINC digitales para demodular el flujo de bits de salida del AMC1306E25. Este diseño de referencia utiliza la tarjeta de control delfino F28379D, que se conecta a la tarjeta de diseño de referencia a través de una tarjeta adaptadora para implementar filtros SINC para la detección de corriente.

Funciones
  • Enrutamiento simplificado del reloj a moduladores delta sigma gracias a la salida de datos codificada en Manchester
  • El pequeño número de pines (8) permite una solución compacta
  • El alto CMTI del modulador (>50 kV/us) mejora la inmunidad de ruido frente a transitorios de conmutación.
  • Tiempo de respuesta de cortocircuito inferior a 1.5 µs
  • Exactitud de escala total calibrada <0.5 % en todo el rango de temperatura de 0°C a 55°C.
  • Rango de medición de corriente de fase nominal de 28 Arms y rango de medición de pico de +/-80 apk
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD07A.PDF (1856 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQQ5.PDF (540 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQQ4A.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQQ7A.ZIP (1704 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDD6.ZIP (460 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQQ6.PDF (1968 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQQ3A.PDF (733 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV521 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA)

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1306E25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5310 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 4.3 A/2.2 A con abraz. Miller

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5320 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 4 A, salida dividida o UVLO con ref. al

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5390 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 17 A, salida dividida o UVLO con ref. al

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM3480 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD28379D — controlCARD F28379D para kits de desarrollo de control en tiempo real C2000

Este diseño de referencia realiza un subsistema de inversor trifásico aislado reforzado que utiliza controladores de compuerta IGBT aislados y sensores de corriente/tensión aislados. La detección precisa de la corriente de fase del motor basada en derivación en línea se realiza con moduladores (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma TIDA-010255 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d TIDA-01420 — Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-1000 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-HV-1PH-DCAC — Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28379D — controlCARD F28379D para kits de desarrollo de control en tiempo real C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma TIDA-010255 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d TIDA-01420 — Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-1000 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-HV-1PH-DCAC — Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Reinforced Isolated Phase Current Sense Ref Design With Small Delta-Sigma Mods (Rev. A) 20/04/2018
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020
Informe High precision in motor drive control enables industrial advances 23/05/2017
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 19/09/2016
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 9/11/2011

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDA-00366 — Diseño de referencia para 3 inversor trifásico de aislamiento reforzado con protección de corriente,

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos