TIDA-01461

TIDA-01461

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una implementación física del acoplamiento de energía en los circuitos de un dispositivo de potencia EtherCAT P®. El diseño de referencia está diseñado para cumplir todos los requisitos de la guía oficial de implementación de EtherCAT P. Esto incluye funciones como protección de polaridad inversa, límite de corriente de arranque y límite de corriente continua, todas ellas basadas en semiconductores de Texas Instruments.

Funciones
  • EtherCAT® y potencia a través de un cable
  • Diseñado para cumplir con la guía de implementación de EtherCAT P.
  • Protección de la potencia de entrada contra polaridad inversa, sobrecorriente y más
  • Se puede conectar a cualquier plataforma de comunicación EtherCAT con un cable Ethernet
  • Salida adicional de 5 V/12 V para facilitar la evaluación con AMIC110 ICE
Opciones de tensión de salida TIDA-01461.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 28.8
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Hot Swap
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI7.PDF (1428 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUN4.PDF (247 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUN3.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUN6.ZIP (1107 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE97.ZIP (475 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUN5.PDF (1444 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUN2.PDF (549 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V y 400 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ35003 — Módulo de alimentación reductor de 7 V a 50 V, 2.5 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

Este diseño de referencia muestra una implementación física del acoplamiento de energía en los circuitos de un dispositivo de potencia EtherCAT P®. El diseño de referencia está diseñado para cumplir todos los requisitos de la guía oficial de implementación de EtherCAT P. Esto incluye funciones como (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x
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
* Guía de diseño EtherCAT P®—One Cable for Power and EtherCAT® Reference Design 13/12/2017
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos