TIDEP0029

Información general

This reference design integrates industrial Ethernet Phys, Profinet IRT switch, Profinet IRT stack and application examples in one package. Profinet is the leading industrial Ethernet standard used by many industrial segments and end-equipment which require real-time deterministic exchange of IO data and additional bandwidth for service and diagnostics. This design contains TMDSICE3359, but can support TMDXICE110.

Funciones
  • Profinet conformance Class A/B/C
  • 250-μs cycle time
  • 1 step-time synchronization (PTCP)
  • 8 consumer and provider protocol machines
  • Media Redundancy Protocol (MRP)
  • Integrated with Molex Profinet stack
  • Integrated with Interniche SNMP stack
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAK0.PDF (927 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR339A.ZIP (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR336.ZIP (768 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Capa física (PHY) Ethernet

TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AMIC110 — Procesador Sitara: m Cortex-A8, más de 10 protocolos Ethernet

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

This reference design integrates industrial Ethernet Phys, Profinet IRT switch, Profinet IRT stack and application examples in one package. Profinet is the leading industrial Ethernet standard used by many industrial segments and end-equipment which require real-time deterministic exchange of IO (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
Placa de evaluación

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

This reference design integrates industrial Ethernet Phys, Profinet IRT switch, Profinet IRT stack and application examples in one package. Profinet is the leading industrial Ethernet standard used by many industrial segments and end-equipment which require real-time deterministic exchange of IO (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Certified PROFINET IRT v2.3 Device With 1-GHz ARM App Processor Design Guide 12/10/2015
Artículo técnico How to select the right industrial Ethernet standard: PROFINET PDF | HTML 6/11/2015
Guía del usuario PROFINET AM3359 Evaluation Kit Certificate 14/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos