TIDEP0049

Información general

This reference design is an integrated multi-protocol industrial Ethernet communication on Sitara processors. Fast start-up occurs after device power-up has been defined by various industrial Ethernet standards. This reference design describes a system-level approach to support fast startup with Sitara processors. TMDSICE3359 was used in the design, but TMDXICE110 can also be used.

Funciones
  • Fast startup analysis of key system components
  • Example ARM secondary bootloader with fast startup functionality
  • NOR and SPI flash timing configuration example
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAL8A.PDF (1179 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH00.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR336.ZIP (768 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Capa física (PHY) Ethernet

TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AMIC110 — Procesador Sitara: m Cortex-A8, más de 10 protocolos Ethernet

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

This reference design is an integrated multi-protocol industrial Ethernet communication on Sitara processors. Fast start-up occurs after device power-up has been defined by various industrial Ethernet standards. This reference design describes a system-level approach to support fast startup (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
Placa de evaluación

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

This reference design is an integrated multi-protocol industrial Ethernet communication on Sitara processors. Fast start-up occurs after device power-up has been defined by various industrial Ethernet standards. This reference design describes a system-level approach to support fast startup (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAX1 — Bootloader Fast Start-Up Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x

TIDCAX1 — Bootloader Fast Start-Up Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/09/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax1 or www.ti.com/lit/xx/tidcax1/tidcax1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAX1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Fast Startup for Industrial Ethernet Applications Design Guide (Rev. A) 9/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos