TIDEP-0105

TIDEP-0105

Archivos de diseño

Información general

EtherCAT® (Ethernet para la tecnología de control de automatización) crece continuamente y se terminará estableciendo como una red Ethernet industrial y dominante. El diseño de referencia EtherCAT sin DDR sirve como diseño de referencia para una implementación esclava EtherCAT sin DDR completamente nueva y de bajo costo en el AMIC110, un sistema de comunicaciones industriales multiprotocolo en un chip (SoC). Este diseño de referencia muestra la capacidad de ejecutar una pila esclava EtherCAT completa completamente en la memoria interna del SoC. Con este diseño de referencia se logra un ahorro significativo en la lista de materiales del sistema (BOM) y en la placa al eliminar un ASIC y DDR externos.  Además, las aplicaciones, como los accionamientos industriales conectados y los módulos de comunicaciones, pueden beneficiarse significativamente de las velocidades más rápidas que se logran al eliminar las transferencias de memoria externas para EtherCAT.

Funciones
  • Toda la pila esclava EtherCAT se aloja en la memoria interna
  • Aprueba la herramienta de pruebas de conformidad esclava EtherCAT (CTT) del grupo tecnológico EtherCAT (ETG)
  • Ocho unidades de administración de memoria (FMMU) y gestores de sincronización (SMS) compatibles con el firmware PRU-ICSS
  • Detección mejorada de pérdida de enlace para control de bucle
  • Ayuda a mejorar el rendimiento del sistema al eliminar las latencias asociadas a los accesos a la memoria externa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE46.PDF (519 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SPRR280.ZIP (10806 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SPRR279.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SPRR276.PDF (636 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SPRR277.PDF (629 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SPRR278.ZIP (1897 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Capa física (PHY) Ethernet

DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650250 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 convertidores CC/CC y 3 LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AMIC110 — Procesador Sitara: m Cortex-A8, más de 10 protocolos Ethernet

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

EtherCAT® (Ethernet para la tecnología de control de automatización) crece continuamente y se terminará estableciendo como una red Ethernet industrial y dominante. El diseño de referencia EtherCAT sin DDR sirve como diseño de referencia para una implementación esclava EtherCAT sin DDR completamente (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT TIDA-01461 — Diseño de referencia del cable EtherCAT P® One para alimentación y EtherCAT® TIDEP-0105 — Diseño de referencia de esclavo EtherCAT® sin DDR en AMIC110 TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x
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
* Guía de diseño EtherCAT DDR-less Reference Design 26/02/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00299 — Diseño de referencia de Ethernet industrial de protocolo múltiple y esclavo EtherCAT

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — Software industrial PRU-ICSS para procesadores Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos