TIDA-01552

TIDA-01552

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de salida digital de lado alto, 2 A y ocho canales paralelos para aplicaciones de automatización de fábricas como comunicación por línea de alimentación muestra las características de diagnóstico y la densidad de potencia de los nuevos componentes de controladores de lado alto de Texas Instruments (como el TPS27S100). Cada salida puede medir individualmente la corriente de salida en tiempo real. Esta función permite detectar cortes de cable y cortocircuitos durante el funcionamiento. También se pueden descubrir modificaciones de la carga de salida debido al envejecimiento o la manipulación.

Funciones
  • Salida digital de interruptor de lado alto de 24 V y ocho canales
  • 2 A/canal 10 A en total por placa totalmente protegido
  • Prueba de corriente de salida por canal (precisión de 5 mA)
  • Tensión de sujeción negativa de –30 V (decaimiento rápido)
  • Limitador de corriente de alimentación y disyuntor
  • Diseñado para cumplir con la norma IEC61000-4-x
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDK9.PDF (4511 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTC7.PDF (430 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTC6.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTC9.ZIP (2618 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDY9.ZIP (456 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTC8.PDF (2519 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTC5.PDF (703 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas configurables

SN74LVC1G58 — Puerta de funciones múltiples configurables

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM5009 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9.5 V-95 V y 150 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Demultiplexores y decodificadores digitales

SN74LVC1G19 — Decodificador/Demultiplexor 1 de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141FCC — Aislador digital de 4 canales y configuración 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS27S100 — Interruptor de lado alto industrial de 40 V, 80 mΩ, 4 A, 1 canales con límite de corriente ajusta

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V y 400 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC5928 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con detección de LED abierta

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F2112 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
Registros de desplazamiento

SN74LV164A — Registros de desplazamiento en serie de 8 bits y salida en paralelo

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74LVC2G86 — Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Ref Des of Eight-Channel, Parallel, 1-A, High-Side, Dig Output Module for PLC 19/09/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00233 — Circuito de protección y eFuse de 24 VCC 10 A para controladores lógicos programables (PLC)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos