TIDA-01571

TIDA-01571

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de pantalla cuenta con el conjunto de chips de pantalla DLP Pico™ TRP HD 720p de 0.3 pulgadas y se implementa en el módulo de evaluación (EVM) DLP LightCrafter™ Display 3010-G2. Permite el uso de resolución HD para aplicaciones de pantalla de proyección como televisores móviles inteligentes, asistentes virtuales, proyectores móviles, señalización digital y muchas más. El diseño incluye un conjunto de chips DLP3010 compuesto por un dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3010 720p, un controlador de pantalla DLPC3433 y un controlador PMIC/LED DLPA3000.

Funciones
  • Resolución de 1280 × 720
  • Brillo de 230 lúmenes RGB (6 A LED azul/verde, 4.5 A LED rojo)
  • Diseño compacto de la placa de circuito impreso compatible con el motor óptico de 720p (DLP3010) e incluye conectividad HDMI y USB
  • Utilizado en el diseño DLPDLCR3010EVM-G2
  • Entrada de 19 V y control de corriente de LED de hasta 6 A
  • Interfaz gráfica de usuario del software de PC para personalizar la configuración de la pantalla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDQ8.PDF (934 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUZ8.PDF (404 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUZ7.ZIP (411 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUZ9.ZIP (6002 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC4.ZIP (4350 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUZ6.ZIP (1100 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54335A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA3000 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3433 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC3438 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP1G06 — Inversor único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2061C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-baja, descarga de salida,

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G07 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP3010 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 720p de 0.30 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPDLCR3010EVM-G2 — EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®

Este diseño de referencia de pantalla cuenta con el conjunto de chips de pantalla DLP Pico™ TRP HD 720p de 0.3 pulgadas y se implementa en el módulo de evaluación (EVM) DLP LightCrafter™ Display 3010-G2. Permite el uso de resolución HD para aplicaciones de pantalla de proyección como televisores (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01571 — Diseño de referencia de pantalla HD portátil de baja potencia, con brillo mejorado mediante la tecno TIDA-080002 — Diseño de referencia de pantalla DLP® Pico™ qHD de baja potencia y ultramóvil
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPDLCR3010EVM-G2 — EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01571 — Diseño de referencia de pantalla HD portátil de baja potencia, con brillo mejorado mediante la tecno TIDA-080002 — Diseño de referencia de pantalla DLP® Pico™ qHD de baja potencia y ultramóvil
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
* Guía de diseño Portable, Low-Power, HD Display With Increased Brightness Reference Design 19/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos