TIDA-080002

TIDA-080002

Archivos de diseño

Información general

El conjunto de chips DLP de 0.23 qHD es una plataforma asequible que permite el uso de la tecnología DLP con procesador host integrado. Este conjunto de chips se incorpora a este diseño de referencia para permitir una visualización de subsistema de forma libre de baja potencia y bajo demanda para una gran variedad de aplicaciones.

Funciones
  • Subsistema de pantalla DLP230GP (resolución qHD)
  • Diseño de placa de circuito impreso compacta compatible con el motor óptico qHD (DLP230GP) e incluye conectividad HDMI y USB
  • Entrada de 19 V y accionamiento de corriente LED de hasta 6 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE92.PDF (11415 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWE7.ZIP (413 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCEP3.ZIP (4059 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWE6.ZIP (587 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54335A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA3000 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3432 — Controlador de pantalla DLP® para DMD de DLP230GP (qHD de 0.23)

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP1G06 — Inversor único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2061C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-baja, descarga de salida,

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G07 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP230GP — Dispositivo microespejos digital (DMD) DLP® qHD de 0.23 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPDLCR3010EVM-G2 — EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®

El conjunto de chips DLP de 0.23 qHD es una plataforma asequible que permite el uso de la tecnología DLP con procesador host integrado. Este conjunto de chips se incorpora a este diseño de referencia para permitir una visualización de subsistema de forma libre de baja potencia y bajo demanda para (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01571 — Diseño de referencia de pantalla HD portátil de baja potencia, con brillo mejorado mediante la tecno TIDA-080002 — Diseño de referencia de pantalla DLP® Pico™ qHD de baja potencia y ultramóvil
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPDLCR3010EVM-G2 — EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01571 — Diseño de referencia de pantalla HD portátil de baja potencia, con brillo mejorado mediante la tecno TIDA-080002 — Diseño de referencia de pantalla DLP® Pico™ qHD de baja potencia y ultramóvil

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEP6 — TIDA-080002 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-080002 — Diseño de referencia de pantalla DLP® Pico™ qHD de baja potencia y ultramóvil

TIDCEP6 — TIDA-080002 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 27/07/2021
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-080002 — Diseño de referencia de pantalla DLP® Pico™ qHD de baja potencia y ultramóvil

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcep6 or www.ti.com/lit/xx/tidcep6a/tidcep6a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEP6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Ultra Mobile, Low Power DLP Pico qHD Display Reference Design 18/05/2018
Informe DLP® Pico™ technology for smart speaker displays 11/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos