TIDA-01572

TIDA-01572

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un subsistema de audio estéreo de alto rendimiento para su uso en aplicaciones de PC. Funciona con alimentación simple de 4.5 V a 16 V y cuenta con el TAS2770, un amplificador de audio clase D de entrada digital. Este proporciona un excelente rendimiento en términos de ruido y distorsión y está disponible en encapsulados WCSP y QFN. El diseño también incluye dos reguladores de tensión fija de caída baja, el TL760M33 y el TPS73618, que generan los carriles del sistema de 3.3 V y 1.8 V, respectivamente. La versátil interfaz de entrada digital del diseño de referencia admite una amplia variedad de formatos de entrada, a la vez que proporciona datos de salida para la detección de tensión y corriente, tensión de alimentación (VBAT) y temperatura. El diseño de referencia también incluye multiplexación para permitir la conexión de múltiples fuentes a las entradas digitales. Además, el TAS2770 incorpora un controlador de ganancia automático que puede realizar un seguimiento de VBAT para limitar la tensión de salida según se desee. Esta función puede ayudar a prolongar la duración de la batería en las aplicaciones relevantes, como computadoras portátiles y tabletas, y evitar que el sistema completo quede sin energía. La alineación del limitador entre chips se puede configurar en varios dispositivos TAS2770 para coordinar la actividad del limitador mediante una salida digital compartida. Esto asegurará que todo el sistema mantenga niveles de ganancia comparables en todo momento, de modo de ofrecer la mejor experiencia de sonido.

Funciones
  • Modo de evaluación estéreo o mono
  • Entrada USB
  • Modo de evaluación de detección IV
  • Interfaz con TAS2559YZEVM para la evaluación de protección de altavoces.
  • Acceso al complemento TAS2770 PurePath Console 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDP1.PDF (4039 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW53.PDF (469 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW52.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW55.ZIP (2935 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEM8.ZIP (1650 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW54.PDF (2766 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW51.PDF (634 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC2G66 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA9406 — Traductor bidireccional de nivel de tensión de 1 MHz I2C/SMBus de 2 bits con resistores de subida in

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL760M33-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, alta precisión, 500 mA y 26 V para automoción

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G07 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para PC y portátiles

TAS2770 — Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CB3Q3257 — Interruptor de bus FET de uso general de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T126 — PUERTA DE BÚFER única con salida de 3 estados (activación alta activa) y fuente de alimentación únic

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TAS2770EVM-STEREO — Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

Este diseño de referencia proporciona un subsistema de audio estéreo de alto rendimiento para su uso en aplicaciones de PC. Funciona con alimentación simple de 4.5 V a 16 V y cuenta con el TAS2770, un amplificador de audio clase D de entrada digital. Este proporciona un excelente rendimiento en (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01572 — Diseño de referencia del módulo de evaluación estéreo del amplificador de audio de detección IV, cla
Solicitar

TAS2770EVM-STEREO — Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01572 — Diseño de referencia del módulo de evaluación estéreo del amplificador de audio de detección IV, cla
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
* Guía de diseño Stereo Audio Subsystem Reference Design 20/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos