TIDA-020106

TIDA-020106

Archivos de diseño

Información general

El freno electromecánico (EMB) es un nuevo tipo de tecnología de frenado destinada a la electrificación y la inteligencia de los automóviles; proporciona un ahorro general de costos, una respuesta más rápida y un funcionamiento más preciso para una conducción autónoma avanzada. Este diseño de referencia muestra todo un diseño de EMB funcional. El diseño de seguridad de hardware, software y funciones se ilustra en esta guía. Este diseño de referencia también se puede referir a una dirección asistida eléctrica (EPS), ya que EPS tiene componentes clave muy similares a los de EMB.

Funciones
  • Diseño compatible con 48 V/12 V
  • Diseño compatible con ASIL‐D
  • Diseño flexible de componentes discretos
  • Potencia en modo de espera de <100 uA
  • Compatible con el frenado de estacionamiento electrónico (EPB)
  • Compatible con interfaz de sensores de pedal y presión
  • Compatible con motores BLDC de hasta 500 W
  • Tamaño de placa compacta: 158 mm × 83 mm × 20 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFI0.PDF (1182 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMF40A.PDF (661 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF39A.PDF (173 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF41A.ZIP (5815 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC962A.ZIP (731 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF38A.PDF (5051 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF37A.PDF (2253 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV3233-Q1 — Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 12 V y 24 V con detección precisa de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV3263-Q1 — Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 48 V, detección precisa de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8243-Q1 — Controlador de puente en H de 40 V y 12 A para automoción con detección y realimentación de corrient

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8263-Q1 — Controlador de motor de puente completo de 48 V con diagnóstico y detección de corriente interna par

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1043H-Q1 — Transceptor CAN FD de 70 V con protección contra fallas del bus, con entrada de activación, de calid

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM68645-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 4.5 A y 65 V y transitori

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74930-Q1 — Tope de sobretensión de 3 V a 65 V automotriz con disyuntor y protección de sobretensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS653860-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) de 2.3 V a 36 V, 2.8 A para aplicaciones de seguridad aut

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
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
* Guía de diseño TIDA-020106 Reference Design Guide PDF | HTML 26/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos