TIDA-050088

TIDA-050088

Archivos de diseño

Información general

Se trata de un diseño de referencia de arquitectura de potencia tolerante a la radiación para Versal™ AI Edge XQRVE2302 de AMD. El Versal Edge es un sistema en chip (SoC) adoptivo para aplicaciones espaciales que permite altos niveles de rendimiento en un factor de forma pequeño. Un suministro de energía sólido es fundamental para utilizar completamente este diseño en un entorno espacial. Este diseño de potencia tiene varios dispositivos para alimentar los diversos carriles junto con un secuenciador para ordenar y monitorear adecuadamente los carriles.

Funciones
  • Arquitectura de potencia tolerante a la radiación de TI
  • Diseñada para alimentar el Versal AI Edge XQRVE2302 de AMD
  • Secuencia de potencia y circuitos de descarga para las secuencias de encendido y apagado de todos los carriles
  • Carril principal con capacidad de 0.8 V a 44 A
  • Reguladores para todos los carriles auxiliares junto con terminación de memoria DDR
Opciones de tensión de salida TIDA-050088.1 TIDA-050088.10 TIDA-050088.11 TIDA-050088.12 TIDA-050088.13 TIDA-050088.2 TIDA-050088.3 TIDA-050088.4 TIDA-050088.5 TIDA-050088.6 TIDA-050088.7 TIDA-050088.8 TIDA-050088.9
Tensión de entrada (Min) (V) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tensión de entrada (Máx) (V) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 44 .2 1.5 .4 .05 2 2 2 .1 6 3 .01 1
Potencia de salida (W) 528 2.4 18 4.8 .6 24 24 24 1.2 72 36 .12 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB3.PDF (5502 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB39.PDF (782 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB40.PDF (144 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB41.ZIP (8706 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC879.ZIP (4250 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB42.PDF (7310 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBR7.PDF (1302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5006-SEP — Controlador PWM de 2 MHz, tolerancia a la radiación, rectif. síncrona y config. de tiempo muerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS7H4010-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 6 A con entrada de 3.5 V a 32 V y tolerancia a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR

TPS7H3302-SEP — Regulador LDO, 2.3 V a 3.5 V de entr., 3 A fuente y disipador terminación DDR, tolerante a radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6025-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 22 V y tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS73801-SEP — Regulador de caída baja (LDO) ajustable de 1 A, entrada de 2.2 V a 20 V, tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1111-SEP — Regulador de caída baja (LDO) de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, rechazo de ondulación de la fuente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS7H2221-SEP — Interruptor de carga de 1.25 A, entrada de 1.6 V a 5.5 V, tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

TPS7H3014-SP — Secuenciador de fuente de alimentación de 4 canales de 14 V, resistente a la radiación, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN54SC6T14-SEP — Conv. de nivel de dirección fija inversor de 6 bits tolerante a rad. y entradas de disparador Schmit

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Radiation-Tolerant Power Reference Design for the Versal™ AI Edge PDF | HTML 12/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos