TIDC-DEVPACK-DISPLAY

TIDC-DEVPACK-DISPLAY

Archivos de diseño

Información general

Add a display to your industrial Internet of Things application!  Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable display application that is displaying information from the web.

Funciones

 

  • Add display to your SensorTag
  • Low power graphical display
  • Enables wearable and display applications
  • Works with the SensorTag app
  • Enables Industrial IoT display applications

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA51.PDF (3176 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFR7.PDF (36 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFR6.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFR9.ZIP (591 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFR8.PDF (130 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFR5.PDF (30 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

Add a display to your industrial Internet of Things application!  Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
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
* Guía de diseño Display DevPack Design Guide 17/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos