TIDC-SPPBLE-SW-RD

TIDC-SPPBLE-SW-RD

Archivos de diseño

Información general

Easily add Bluetooth Low Energy to your application using a simple serial interface with minimal BLE knowledge required. This reference software solution demonstrates how to implement a UART to BLE bridge by communicating serial data wirelessly and bi-directionally between a wired UART and wireless BLE solution. For their existing or new industrial Internet Of Things (IoT) designs, developers can quickly enable wireless connectivity by simply sending data through the standard wired serial port of their host MCU without worrying about the BLE protocol. The solution also includes an RS232 to UART hardware reference design and the software also supports SPI interfaces. Refer to this forum post for the latest release updates. 

Funciones
  • Enables easy BLE integration on any host microcontroller through modular code
  • Support asynchronous and synchronous serial interfaces
  • Runs on the SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2640, CC2640R2F wireless MCUs as well as the CC2650MODA certified module.
  • Uses the TI royalty-free BLE-stack
  • Bluetooth® 5 High Speed mode (2 Mbps) support with CC2640R2F
  • Compatible with Bluetooth 4.0 / 4.1 / 4.2 implementations
  • Ports easily to other boards including the SimpleLink CC2650 SensorTag kit and CC2640R2 LaunchPad development kit
  • Offers a generic design to fit various applications
  • This easy-to-use software sub-system is tested and ready to be replicated for your next wireless project
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU997A.PDF (1956 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFD3.PDF (46 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFD2.PDF (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFD5.ZIP (416 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAH8.ZIP (79 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFD4.PDF (144 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFD1.PDF (25 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

MAX3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

Easily add Bluetooth Low Energy to your application using a simple serial interface with minimal BLE knowledge required. This reference software solution demonstrates how to implement a UART to BLE bridge by communicating serial data wirelessly and bi-directionally between a wired UART and wireless (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)

TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 1/09/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac1 or www.ti.com/lit/xx/tidcac1a/tidcac1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño UART to Bluetooth® low energy (BLE) Bridge Design Guide (Rev. A) 1/09/2015
Guía del usuario TI Serial Port Service (SPS) 19/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos