TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

Archivos de diseño

Información general

El DevPack de audio LED permite desarrollar aplicaciones de iluminación para el IoT industrial. Conéctelo al conector de expansión del SensorTag DevPack y amplíe su diseño con cuatro LED de alta potencia de Osram. El LED Audio DevPack facilita la creación de aplicaciones de iluminación LED controladas desde un teléfono móvil mediante el SensorTag Bluetooth® Smart, o bien la conexión a un sistema de iluminación ZigBee® a través de ZigBee.

Funciones

 

  • Creación rápida de prototipos para aplicaciones de iluminación LED
  • Funciona con la aplicación SensorTag
  • Conéctese a las aplicaciones de iluminación ZigBee

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA61.PDF (3418 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFR2.PDF (67 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFR1.PDF (218 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFR4.ZIP (1078 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFR3.PDF (332 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFR0.PDF (59 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TAS2505 — Amplificador de audio de clase D de 2 W, entrada analógica, digital y mono con procesamiento de audi

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

El DevPack de audio LED permite desarrollar aplicaciones de iluminación para el IoT industrial. Conéctelo al conector de expansión del SensorTag DevPack y amplíe su diseño con cuatro LED de alta potencia de Osram. El LED Audio DevPack facilita la creación de aplicaciones de iluminación LED (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
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
* Guía de diseño LED Audio DevPack Design Guide 19/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos