TIDEP0060

Información general

Para los desarrolladores de sistemas de radar modernos que actualmente utilizan un FPGA o ASIC para conectarse a convertidores de datos de alta velocidad, que necesitan un tiempo de comercialización más rápido con un mayor rendimiento y una reducción significativa en el costo, la potencia y el tamaño, este diseño de referencia incluye el primer procesador ampliamente disponible que integra una interfaz JESD204B y procesamiento Digital Front End (DFE). La conexión al ADC14X250 y al DAC38J84 proporciona una solución eficiente para aplicaciones de aviónica y defensa, como radares, guerra electrónica, plataformas informáticas y transpondedores.

Funciones
  • Fácil integración del procesador de señales en los convertidores de datos a través de JESD204B
  • Muestreo de un solo canal de 100 MHz, cuando se conecta al ADC14X250
  • Procesamiento DFE para filtración, submuestreo o sobremuestreo; acelerador de hardware FFTC para descargar operaciones FFT 2D que requieren un uso intensivo informático, logrando una baja latencia y una precisión alta
  • Muestreo de ancho de banda con solución de procesamiento de señales conectada JESD que incluye procesador de señales digitales (DSP), placas ADC y DAC, software de demostración, interfaces gráficas de usuario de configuración y guía de inicio rápido
  • Una sólida plataforma de demostración y desarrollo que incluye tres módulos de evaluación, una tarjeta de latencia determinista, esquemas, lista de materiales, guía del usuario, pruebas comparativas, software y demostraciones.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB89.PDF (2777 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKG4.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKG6.ZIP (4391 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRKG3.PDF (1358 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC14X250 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

66AK2L06 — Sistema en chip (SoC) DSP+ARM Keystone II multinúcleo

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Optimized Radar System Design Using a DSP+ARM SoC and ADC14X250 Design Guide 8/12/2015
Nota sobre la aplicación 66AK2L06 JESD Attachment to ADC14X250/DAC38J84 (Rev. A) 24/06/2016
Informe Optimizing Modern Radar Systems using Low- Latency, High-Performance FFT Coproce 17/12/2015
Product overview 66AK2L06 SoC Product Bulletin 15/04/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
BIOSLINUXMCSDK — Kits de desarrollo de software (MCSDK) multinúcleo SYS/BIOS y Linux para procesadores C66x, C647x y PROCESSOR-SDK-K2L — SDK de procesador para procesadores 66AK2LX: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS RFSDK — Kit de desarrollo de software de radiofrecuencia (RFSDK)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos