TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

Archivos de diseño

Información general

This design demonstrates an ultra-low power general purpose infrared remote controller solution. An FRAM-based MCU MSP430FR4133 is used which supports all the necessary features like real time clock, button scan, infrared code sending, LED backlight and LCD display.

Funciones
  • Ultra-low power system with long battery life : as low to 3uA standby current with LCD and RTC On
  • Low cost design using highly integrated ultra-low power FRAM MCU for minimum external components
  • Full functional demonstration including battery detection, key-scan, RTC, infrared signal transmitting for remote controller
  • SW optimized for real remote controller of air conditioner application
  • Easy for evaluation, ready to use
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU513.PDF (2035 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAY3.PDF (247 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC672.ZIP (45 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAY2.PDF (338 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430FR4133 — MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This design demonstrates an ultra-low power general purpose infrared remote controller solution. An FRAM-based MCU MSP430FR4133 is used which supports all the necessary features like real time clock, button scan, infrared code sending, LED backlight and LCD display.

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc671 or www.ti.com/lit/xx/tidc671/tidc671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC671. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Remote Controller of Air Conditioner Using MSP430 Design Guide 3/10/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
ENERGYTRACE — Tecnología EnergyTrace

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos