TIDA-00980

TIDA-00980

Archivos de diseño

Información general

El objetivo del diseño de referencia TIDA-00980 es desarrollar un firmware integrado para interconectar y controlar las funciones de una torre de señal RGB multisegmento utilizada en la planta de producción y la automatización de procesos industriales de mayor complejidad. Este diseño ayuda a dar un uso más flexible, junto con una secuencia de comandos de terminal. La luz de la pila se puede controlar a través de IO-Link o USB y pueden configurarse diferentes patrones.

Funciones
  • Diseño de luces de torre LED RGB flexibles y fáciles de controlar
  • Diferentes modos conmutables: demostración, temperatura, humedad y IO-Link
  • Color RGB, brillo, segmento y velocidad de parpadeo controlables
  • De uno a cinco segmentos LED RGB con cuatro canales individuales cada uno
  • Corriente LED máxima ajustable hasta 60 mA por canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX6.PDF (4328 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC64.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM84.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM85.PDF (369 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC63.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM82.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM83.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRM88.ZIP (359 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC816.ZIP (459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC65.PDF (1112 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM86.PDF (700 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM87.PDF (1715 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC62.PDF (930 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRM80.PDF (539 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRM81.PDF (831 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

SN65HVD102 — IO-Link PHY para nodos de dispositivo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ35003 — Módulo de alimentación reductor de 7 V a 50 V, 2.5 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Drivers LED RGB

TLC5971 — Controlador LED ES-PWM RGB de 12 canales y 16 bits con regulador lineal de 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

El objetivo del diseño de referencia TIDA-00980 es desarrollar un firmware integrado para interconectar y controlar las funciones de una torre de señal RGB multisegmento utilizada en la planta de producción y la automatización de procesos industriales de mayor complejidad. Este diseño ayuda a dar (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00980 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz IO-Link TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Diseño de referencia de implementación de termostato con microcontrolador MSP430 TIDM-FRAM-WATERMETER — Diseño de referencia de implementación de medidor de agua de bajo costo con microcontrolador FRAM TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Controlador remoto del aire acondicionado mediante microcontrolador de baja potencia
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
* Guía de diseño RGB LED Signal Tower With IO-Link Interface Reference Design 2/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00339 — Paquete de impulsor del transmisor del sensor IO-Link TIDA-00979 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB para automatización industrial

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos