TLV320ADC3101EVM-K

TLV320ADC3101EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV320ADC3101EVM is in the Texas Instruments (TI) modular EVM form factor, which allows direct evaluation of the device performance and operating characteristics and eases software development and system prototyping. The TLV320ADC3101EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit, which includes a USB-based motherboard, called the USB-MODEVM interface board, and evaluation software for use with a personal computer (PC) running the Microsoft Windows operating system.The TLV320ADC3101EVM-K is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connectionprovides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration. The EVM also provides interfaces for external control signals, audio data, and power. This allows for the TLV320ADC3101 to be connected to the rest of a user development system.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the TLV320ADC3101 stereo audio analog-to-digital converter (ADC)
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Dual onboard microphones and line inputs for ADC evaluation
  • Connection points for external control and digital audio signals for quick connection to othercircuits/input devices
ADC de audio
TLV320ADC3100 — Convertidor analógico a digital estéreo (ADC) de baja potencia para sistemas activados por voz y aud TLV320ADC3101 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP TLV320ADC3101-Q1 — ADC estéreo automotriz de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with TLV320ADC3101

Ver paquete

Develop with TLV320ADC3101

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320ADC3101 analog-to-digital converter with miniDSP.
Placa de evaluación

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320ADC3101 ADC for use with the control software GUI.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard

close
Versión: null
Fecha de publicación:
IDE, configuración, compilador o depurador

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
¿Por qué lo necesito? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320ADC3101 miniDSP.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
TLV320ADC3001 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB (ADC3001) TLV320ADC3101 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP TSC2117 — Controlador de pantalla táctil de 4 cables con ADC mono/DAC estéreo de baja potencia
CODEC de audio
PCM3070 — Códec de audio estéreo con miniDSP integrado TLV320AIC3111 — CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP integrado y amplificador de altavoz estéreo de clase D TLV320AIC3120 — CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP y amplificador de altavoz mono de clase D de 2.5 W TLV320AIC3253 — Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja con miniDSP y entrada de micrófono digital estéreo TLV320AIC3254 — CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia con miniDSP programable TLV320AIC3256 — Códec estéreo de muy bajo consumo con miniDSP y amplificador DirectPath™ HP TLV320AIC3262 — Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath
DAC de audio
PCM5121 — DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 106 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo PCM5122 — DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 112 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo PCM5141 — DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 106dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable PCM5142 — DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 112dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable TLV320DAC3120 — DAC de audio mono con amplificador de altavoz mono clase D de 2.5 W, controlador de auriculares de 6
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM3070RHBEVM-K — Módulo de evaluación PCM3070RHBEVM-K PCM5122EVM-U — Módulo de evaluación PCM5122 PCM5142EVM-U — Módulo de evaluación PCM5142 TLV320ADC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB TLV320AIC3111EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3111 TLV320AIC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3253EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3254EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3254 y placa base USB TLV320AIC3256EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3262EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3262 TLV320DAC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U
Soporte de software

SLAC248 — TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

Required
¿Por qué lo necesito? The control software GUI, along with the TLV320AIC3101EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320ADC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB

SLAC248 — TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 17/12/2013
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320ADC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac248 or www.ti.com/lit/xx/slac248c/slac248c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC248. Please update any bookmarks accordingly.
Controlador o biblioteca

TLV320ADC3100-C-LINUX — .c driver for TLV320ADC3100

Required
¿Por qué lo necesito? The TLV320ADC3101-C-LINUX provides a software interface to TLV320ADC3101 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Productos y hardware compatibles

TLV320ADC3100-C-LINUX — .c driver for TLV320ADC3100

close
Versión: null
Fecha de publicación: 15/07/2025
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 evaluation module and USB motherboard
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
* EVM User's guide TLV320ADC3101EVM-K User's Guide (Rev. A) 24/09/2012
Certificado TLV320ADC3101EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos