TLV320AIC3120EVM-U

TLV320AIC3120EVM-U

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV320AIC3120EVM-U (ACEV-1A) es un módulo de evaluación completo para el códec de audio TLV320AIC3120.

El EVM es compatible con el software control de códec de TI, una interfaz gráfica de usuario basada en diagrama de bloque para códecs de audio de TI. El software es compatible con Microsoft Windows XP, Vista y Windows™ 7.

El TLV320AIC3120EVM-U se conecta a un puerto USB de una PC. La interfaz USB proporciona potencia, control y transmisión de datos de audio al EVM. El EVM dispone de conexiones para señales de control externas y datos de audio digital para un funcionamiento avanzado.

Funciones
  • Módulo de evaluación con todas las funciones para los códecs de audio TLV320AIC3120.
  • La conexión USB a la PC proporciona potencia, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación.
  • Puntos de conexión para control externo y señales de audio digital para conexión rápida a otros circuitos o dispositivos de entrada.
CODEC de audio
TLV320AIC3120 — CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP y amplificador de altavoz mono de clase D de 2.5 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with TLV320AIC3120

Ver paquete

Develop with TLV320AIC3120

close
Hardware, software, and resourcces for evaluating the TLV320AIC3120 CODEC with miniDSP and Class-D speaker amplifier.
Placa de evaluación

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC120 CODEC for use with the control software GUI.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
IDE, configuración, compilador o depurador

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
¿Por qué lo necesito? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3120 miniDSP.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
TLV320ADC3001 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB (ADC3001) TLV320ADC3101 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP TSC2117 — Controlador de pantalla táctil de 4 cables con ADC mono/DAC estéreo de baja potencia
CODEC de audio
PCM3070 — Códec de audio estéreo con miniDSP integrado TLV320AIC3111 — CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP integrado y amplificador de altavoz estéreo de clase D TLV320AIC3120 — CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP y amplificador de altavoz mono de clase D de 2.5 W TLV320AIC3253 — Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja con miniDSP y entrada de micrófono digital estéreo TLV320AIC3254 — CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia con miniDSP programable TLV320AIC3256 — Códec estéreo de muy bajo consumo con miniDSP y amplificador DirectPath™ HP TLV320AIC3262 — Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath
DAC de audio
PCM5121 — DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 106 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo PCM5122 — DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 112 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo PCM5141 — DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 106dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable PCM5142 — DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 112dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable TLV320DAC3120 — DAC de audio mono con amplificador de altavoz mono clase D de 2.5 W, controlador de auriculares de 6
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM3070RHBEVM-K — Módulo de evaluación PCM3070RHBEVM-K PCM5122EVM-U — Módulo de evaluación PCM5122 PCM5142EVM-U — Módulo de evaluación PCM5142 TLV320ADC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB TLV320AIC3111EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3111 TLV320AIC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3253EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3254EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3254 y placa base USB TLV320AIC3256EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3262EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3262 TLV320DAC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC366 — ACEV-1A EVM Software

Required
¿Por qué lo necesito? The CodecControl software lets use the TLV320AIC3120EVM-U features through an intuitive graphical user interface.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3110EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320DAC3101EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U

SLAC366 — ACEV-1A EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 8/03/2010
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3110EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320DAC3101EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac366 or www.ti.com/lit/xx/slac366a/slac366a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC366. Please update any bookmarks accordingly.
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module
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
Certificado TLV320AIC3120EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TLV320AIC3100/AIC3110/AIC3120EVM-U - User Guide 16/02/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos