TLV320DAC3203EVM-K

TLV320DAC3203EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV320DAC3203EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit for the TLV320DAC3203 audio DAC. The kit includes a TLV320DAC3203EVM, and a USB-based motherboard called the USB-MODEVM Interface board. The TLV320DAC3203EVM-K software, the DAC3203 CS, is an intuitive, easy-to-use, powerful tool to learn, evaluate, and control the TLV320DAC3203. This tool was specifically designed to make learning the TLV320DAC3203 easy.

The TLV320DAC3203EVM-K is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connection provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration. The EVM also allows external control signals, audio data, and power for advanced operation, which allows prototyping and connection to the rest of the development or evaluation system.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the TLV320DAC3203 stereo audio DAC.
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Digital microphone connections
  • Connection points for external control and digital audio signals for quick connection to other circuits/input devices
  • DAC de audio
    TLV320DAC3203 — DAC de audio estéreo con controlador de auriculares estéreo de 125 mW y procesamiento de audio
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 Evaluation Module

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLAC520 — TLV320DAC3203EVM-K Software

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TLV320DAC3203EVM-K — Módulo de evaluación TLV320DAC3203

    SLAC520 — TLV320DAC3203EVM-K Software

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 16/04/2012
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TLV320DAC3203EVM-K — Módulo de evaluación TLV320DAC3203

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac520 or www.ti.com/lit/xx/slac520/slac520.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC520. Please update any bookmarks accordingly.
    Soporte de software

    SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    PCM3070RHBEVM-K — Módulo de evaluación PCM3070RHBEVM-K TLV320ADC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB TLV320AIC3110EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3111EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3111 TLV320AIC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3204EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3204 y placa base USB TLV320AIC3206EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3206EVM-U TLV320AIC3212EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3212 TLV320AIC3253EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3254EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3254 y placa base USB TLV320AIC3256EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3262EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3262 TLV320AIC3263EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3263 TLV320DAC3100EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3100EVM-U TLV320DAC3101EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3203EVM-K — Módulo de evaluación TLV320DAC3203 TPA6130A2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6130A2

    SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

    close
    Versión: 01.00.00.0B
    Fecha de publicación: 11/02/2014
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    PCM3070RHBEVM-K — Módulo de evaluación PCM3070RHBEVM-K TLV320ADC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB TLV320AIC3110EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3111EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3111 TLV320AIC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3204EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3204 y placa base USB TLV320AIC3206EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3206EVM-U TLV320AIC3212EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3212 TLV320AIC3253EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3254EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3254 y placa base USB TLV320AIC3256EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3262EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3262 TLV320AIC3263EVM-U — Módulo de evaluación TLV320AIC3263 TLV320DAC3100EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3100EVM-U TLV320DAC3101EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3120EVM-U — Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3203EVM-K — Módulo de evaluación TLV320DAC3203 TPA6130A2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6130A2

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac563 or www.ti.com/lit/xx/slac563b/slac563b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC563. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * EVM User's guide TLV320DAC3203EVM-K User's Guide 18/04/2012
    Certificado TLV320DAC3203EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos