TMDS64DC01EVM

TMDS64DC01EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The AM64x IO-Link and high speed expansion board is an add-on module for the AM64x GP EVM.  This board includes eight (8) IO-Link ports and general purpose signal breakout.  The Breakout board section provides the test access to all the IO signals included on the High Speed Expansion connector from AM64x EVM. 

This design helps build a universal and scalable IO-Link master. This IO link board/breakout board shall have 150 pin HSE connector and 20 pin ADC connector to mate with General Processor EVM board and eight M12 connectors to execute IO-Link functionality.

Funciones
  • Provides access to all signals on AM64x GP EVM HSE connector
  • x8 M12 IO-Link ports with fault protection
  • Precision current monitoring with onboard INA253
  • x16 individually addressable LEDs

  • Assembled HSE IO-link expansion board
Not included
  • AM64x GP EVM
  • 24 V DC power supply, M12 IO-Link connectors/ cabling

SoC de redes industriales y multimedia
AM2431 — MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz AM2432 — MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

TMDS64DC01EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDS64DC01EVM — Tarjeta de desconexión de alta velocidad y enlace de E/S AM64x

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDS64DC01EVM — Tarjeta de desconexión de alta velocidad y enlace de E/S AM64x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64DC01EVM — Tarjeta de desconexión de alta velocidad y enlace de E/S AM64x

SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/06/2022
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64DC01EVM — Tarjeta de desconexión de alta velocidad y enlace de E/S AM64x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr457 or www.ti.com/lit/xx/sprr457/sprr457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRR457. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMDS64DC01EVM User's Guide PDF | HTML 26/10/2021
Certificado TMDS64DC01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/03/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDS243EVM — Módulo de evaluación AM243x para MCU basados en Arm® Cortex®-R5F

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos