TMDSEVM6657

TMDSEVM6657

Haga su pedido ahora

Información general

The TMS3206657 Lite Evaluation Module (EVM), is an easy-to-use, cost-efficient development tool that helps developers quickly get started with designs using the C6657 or C6655 or C6654 family of DSPs. The EVM includes an on-board, single C6657 processor with robust connectivity options that allows customers to use this AMC form factor card in various systems. It also works as a standalone board. The software accompanying the 6657LS EVM includes Code Composer Studio™ Integrated Development Environment version 5 (CCS v5), and TI’s Multicore Software Development Kit (MCSDK) that includes the Board Support Package (BSP), Chip Support Library (CSL), Power On Self Test (POST), Network Development Kit (NDK), SYSBIOS, and Out of Box (OOB) Demonstration software. The TMDSEVM6657LS EVM comes with XDS200 emulation capability. In addition, an external emulator via JTAG emulation header can be also be used.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6652 — DSP de punto fijo y flotante C66x rentable de 600 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6654 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 850 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6655 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6657 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSEVM6657LS — Módulos de evaluación TMS320C6657 Lite

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0036 — Diseño de referencia con TMS320C6657 para implementar una solución de códec OPUS eficaz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSEVM6657LS — Módulos de evaluación TMS320C6657 Lite

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0036 — Diseño de referencia con TMS320C6657 para implementar una solución de códec OPUS eficaz
Soporte de software

MCOMMS-SWS — CouthIT Motor Control Software Engineering Services

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2H06 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 2x Arm, núcleos A15, 4x C66x DSP núcleos 66AK2H12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 8x C66x DSP núcleos DRA710 — Procesador SoC Arm Cortex-A15, 600 MHz, gráficos para infoentretenimiento y tablero de instrumentos DRA712 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y doble Arm Cortex-M4 para información y entre DRA714 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA716 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 800 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA718 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 1 GHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clúst DRA790 — Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 300 MHz con DSP C66x de 500 MHz para amplificador de audio
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AUDIO-AM275-EVM — Módulo de evaluación de audio AM275x AUDIO-AM62D-EVM — Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium J721EXCPXEVM — Placa de procesador común para procesadores Jacinto™ 7. SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo TMDSEVM6657 — Módulos de evaluación TMS320C6657 Lite

MCOMMS-SWS — CouthIT Motor Control Software Engineering Services

close
Versión: null
Fecha de publicación: 21/09/2026
Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2H06 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 2x Arm, núcleos A15, 4x C66x DSP núcleos 66AK2H12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 8x C66x DSP núcleos DRA710 — Procesador SoC Arm Cortex-A15, 600 MHz, gráficos para infoentretenimiento y tablero de instrumentos DRA712 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y doble Arm Cortex-M4 para información y entre DRA714 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA716 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 800 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA718 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 1 GHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clúst DRA790 — Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 300 MHz con DSP C66x de 500 MHz para amplificador de audio
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AUDIO-AM275-EVM — Módulo de evaluación de audio AM275x AUDIO-AM62D-EVM — Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium J721EXCPXEVM — Placa de procesador común para procesadores Jacinto™ 7. SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo TMDSEVM6657 — Módulos de evaluación TMS320C6657 Lite
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDSEVM6657LS EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Third party document Technical Documentation & Schematics for TMS320C6657 Lite Evaluation Modules - - Know that when you click this link, you will be leaving the TI site. 6/03/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
HL5CABLE — Cable de hipervínculo TMDXEVMPCI — Tarjeta adaptadora AMC a PCIe

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MATHLIB — Biblioteca matemática DSP para dispositivos de punto flotante SPRC264 — TMS320C5000/6000 Biblioteca de imágenes (IMGLIB) SPRC265 — Biblioteca DSP TMS320C6000 (DSPLIB)
Sistema operativo (SO)
SYSBIOS — TI-RTOS para procesadores, MCU y conectividad inalámbrica
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-C665X — SDK de procesador para procesadores C665x: Compatibilidad con TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos