TIDEP0036

Información general

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio and even high performance audio processing application.   This design also highlights the performance improvements achieved when implementing the Opus codec on a DSP vs. a general purpose processor, like ARM.  Depending upon the level of optimization of the code running on the genral purpose processor, implementing the Opus Codec on a C66x TI DSP core can have 3X the performance of an ARM CORTEX A-15 implementation. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

Funciones
  • This reference design is tested and includes hardware reference(EVM), software (Opus Codec package), users guide.
  • TMDSEVM6657 Lite EVM for high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6657 high performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture. This design includes schematics, design files and bill of materials.
  • TI optimized Opus codec on the TI C66x DSP Core. The Opus codec package includes the codec,  along with test application and user guides, as well as documentation.
  • Users guide, including how to get started, as well as performance benchmarks vs. ARM® Cortex®-A15.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA45.PDF (993 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFB3.PDF (191 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFB5.ZIP (1729 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAH0.ZIP (9013 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFB4.ZIP (4764 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFB2.PDF (1718 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6654 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 850 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6655 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6657 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE62005 — Generador/limpiador de fluctuación de reloj de 5/10 salidas con dos VCO integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

UCD7242 — Controlador de potencia reductor síncrono doble digital

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

UCD9222 — Controlador reductor PWM digital bifásico con VID paralelo de 4/6/8 bits

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54231 — Convertidor reductor de 570 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5435 — MCU de 18 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC de 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multipl

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74AHC00 — Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74ALVC125 — Búferes de 4 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74AUC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 0.8 V a 2.7 V de ultra alta velocidad (2.4 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3L301 — Interruptor LAN de 8 canales gigachannel de 3.3 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-232

MAX3221E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSEVM6657LS — Módulos de evaluación TMS320C6657 Lite

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0036 — Diseño de referencia con TMS320C6657 para implementar una solución de códec OPUS eficaz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSEVM6657LS — Módulos de evaluación TMS320C6657 Lite

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0036 — Diseño de referencia con TMS320C6657 para implementar una solución de códec OPUS eficaz

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 16/06/2015
Third party document TMS320C6657 EVM Overview [eInfochips] 26/06/2015
Third party document TMS320C6657 EVM Quick Setup Guide [eInfochips] 26/06/2015
Guía del usuario TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 11/05/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Códec de software
C66XCODECS — CÓDECS (video, voz) para dispositivos basados en C66x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos