TIDA-00822

TIDA-00822

Archivos de diseño

Información general

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measued, including AC-coupling and DC-coupling, to meet the requirements of a variety of applications.

Funciones

  • Low noise Variable Gain Amplifier
  • Dual High Speed ADC
  • AC and DC coupling
  • Complete clocking solution
  • Tested Reference design that includes an evaluation board, configuration software, and User's Guide

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB15.PDF (946 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ93.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ92.PDF (219 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ95.ZIP (2829 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBJ6.ZIP (262 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ94.PDF (1075 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJT8.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJ91.PDF (125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63050 — TPS6305x elevador/reductor con inductor único, interruptores de 1 A e inicio suave ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS4 — Receptor LVDS único de 500 Mbps y alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82085 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH3401 — Amplificador completamente diferencial de 7 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00822 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac TIDA-00823 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00822 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac TIDA-00823 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla
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
* Guía de diseño 16-Bit 1-Gsps Digitizer With AC And DC Coupled Variable Gain Am Design Guide 10/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00654 — Diseño de referencia de LMH5401 y LMH6401 en cascada

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos