UCC27288EVM

UCC27288EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC27288EVM está diseñado para evaluar el UCC27288D, que es un controlador de puerta de medio puente de 100V con una corriente de origen de pico de 2.5 A y una capacidad de corriente de pico de disipación de 3.5 A. Este EVM sirve como diseño de referencia para accionar MOSFET de alimentación con una tensión de accionamiento de hasta 20 V.

Funciones
  • Rango de suministro de hasta 20 V
  • Capacidad de corriente de fuente/disipador 2.5 A y 3.5 A
  • Disposición de la PCB optimizada para la capacitancia de derivación de la fuente de alimentación y el bucle de accionamiento de la puerta
Controladores de medio puente
LM25101 — Controlador de puerta de medio puente de 100 V, 3 A, 2 A o 1 A con UVLO de 8 V y entradas TTL LM5100A — 100V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5100B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5100C — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5101 — 100V 1.6A/1.8A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101A — 100V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101C — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5108 — 110V 1.6A/2.6A half-bridge gate driver with 5V UVLO, enable and interlock UCC27200 — Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 7 V, amplio rango de CMOS UCC27200-Q1 — Controlador de puerta de medio puente automotriz, 120 V y 3 A/3 A con UVLO de 8 V y entradas CMOS UCC27200A — Controlador de compuerta de medio puente, 120 V, 3 A/3 A con UVLO 7 V y entradas CMOS UCC27201 — Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 7 V, amplio rango de TTL UCC27201A — Controlador de compuerta de medio puente, 120 V, 3 A/3 A con UVLO 7 V y entradas TTL UCC27201A-Q1 — Controlador de compuerta de medio puente automotriz, 120 V, 3 A/3 A con UVLO de 7 V UCC27210 — Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 8 V y entradas CMOS UCC27211 — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V UCC27211A-Q1 — Controlador de puerta de medio puente automotriz, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27288 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and no integrated bootstrap diode UCC27289 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and enable options UCC27301A — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3.7 A/4.5 A con UVLO 7 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27301A-Q1 — Contr. puerta medio puente, autom., 120 V 3.7 A/4.5 A, UVLO 7 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27302A — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3.7 A/4.5 A con UVLO 6 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27302A-Q1 — Contr. comp., medio puente autom., 120 V, 3.7 A/4.5 A, UVLO 6 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27834 — Contr. compuerta medio puente de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt UCC27834-Q1 — Controlador de compuerta de medio puente automotriz, 230 V y 3.5 A/4 A con UVLO de 8 V, tolerancia a UCC27884 — Contr. compuerta medio puente de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt UCC27884-Q1 — Contr. compuerta medio puente autom. de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27288EVM — UCC27288 100-V, 3-A, 8-V UVLO half-bridge gate driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27288EVM — UCC27288 100-V, 3-A, 8-V UVLO half-bridge gate driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC27288EVM 16/06/2020
Certificado UCC27288EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos