Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C66XCODECSPCH

C66x Speech Codecs - Software and Documentation

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.00.000
Fecha de publicación: 1/03/2012

G711 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.1 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.2 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G726 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G728 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G711 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.1 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.2 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G726 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G728 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT — DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP — Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz SMOMAPL138B-HIREL — Producto de alta confiabilidad, DSP de punto flotante C674x de baja potencia + procesador Arm9 - 375
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DM505 — SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili

Documentación

Información de la versión

All codecs are ELF builds,

eXpressDSP

compliant, and implement XDM 1.0 interfaces.

The codec package was generated using GenCodecPkg wizard included in Codec Engine 3.xx.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C6x based platforms such as DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466, C674x, and C66x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration