Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C66XCODECSVID

C6678 Video Codecs - Software and Documentation

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: VARIOUS
Fecha de publicación: 28/04/2016
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT — DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP — Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz SMOMAPL138B-HIREL — Producto de alta confiabilidad, DSP de punto flotante C674x de baja potencia + procesador Arm9 - 375
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DM505 — SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili

Información de la versión

C66XCODECVID