Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C67X-MATHLIB

DSP Math Library for C67x Floating Point Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.01.00.00
Fecha de publicación: 20/10/2010

Current Windows installer

Suma de comprobación SHA-256

Current Linux installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT — DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP — Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DM505 — SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6727B — DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C6701 — DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D — DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D — DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 — DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B — DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 — DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA

Información de la versión

C67X-MATHLIB