Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LMG708B0-CALC

LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A2
Fecha de publicación: 10/11/2026

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.