LMG708B0-CALC

LMG708B0-CALC

Descargas

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido para la familia de convertidores buck sincrónicos GaN LMG708B0 y LMG708B0-Q1 diseñada para aplicaciones de alta eficiencia y alta densidad. Esta herramienta independiente facilita y asiste al ingeniero de fuentes de alimentación con el diseño de un regulador buck de CC/CC en una configuración monofásica o multifase. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Funciones
  • Configure el convertidor para aplicaciones monofásicas o multifase
  • Determine la inductancia del buck y las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione los componentes para protección contra sobrecorriente, frecuencia de conmutación y punto de ajuste de tensión de salida
  • Optimice los valores de los componentes de compensación para la estabilidad del bucle con la frecuencia de cruce como métrica de rendimiento
  • Inspeccione la eficiencia del regulador, el tamaño de la solución y la disipación de potencia de los componentes con la temperatura ambiente como parámetro
  • Revise el esquema autogenerado y la lista de materiales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LMG708B0-CALC — Calculadora de inicio rápido de convertidores buck GaN LMG708B0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz
Opciones de descarga

LMG708B0-CALC — Calculadora de inicio rápido de convertidores buck GaN LMG708B0

close
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 22/04/2026

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 20A, 400kHz, Single-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 27/04/2026
EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 40A, 400kHz, Two-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 16/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos