LMG708B0-EVM12V

LMG708B0-EVM12V

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMG708B0-EVM12V está diseñado para mostrar el convertidor buck sincrónico GaN LMG708B0. El EVM funciona con un rango de tensión de entrada de 24 V a 65 V para proporcionar una salida regulada de 12 V con hasta 20 A.

Funciones
  • Tensión de entrada máxima de 65 V
    • Umbrales VIN UVLO establecidos en 21 V (activado), 19 V (desactivado)
  • Tensión de salida regulada de 12 V con una potencia nominal de 20 A
  • El convertidor buck GaN permite una eficiencia ultraalta
    • 97 % a 48 VIN, 12 VOUT, 20 A, 400 kHz
    • La conmutación con bajo tiempo muerto minimiza la pérdida de potencia y el aumento de temperatura
    • Potencia de polarización derivada de la salida de 12 V
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz sincronizable ±20 % con una señal de reloj externa
  • El filtro EMI de etapa π de entrada ayuda a cumplir con la norma CISPR 32
    • Opción de espectro ensanchado (DRSS) para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI)
    • Condensador electrolítico para amortiguación paralela
  • La arquitectura de control de modo de corriente máxima proporciona una respuesta transitoria rápida de línea y carga
    • Bucle de corriente constante (CC) opcional con punto de ajuste ajustable (ISET) y transición fluida entre los modos CV y CC
    • Modos de funcionamiento PWM forzado (FPWM) o modulación de frecuencia pulsada (PFM)
  • Funciones de protección integradas para un diseño robusto
    • Protección de sobrecorriente (OCP) con detección de corriente en derivación de baja pérdida
    • Arranque de la tensión de salida de prepolarización
    • Tiempo de arranque suave interno ajustado a 2.75 ms, ajustable con la entrada VSET
    • Indicador de buena potencia (PG)
    • Salida del monitor de corriente (IMON)
  • Diseño de PCB totalmente ensamblado, probado y comprobado con un tamaño total de 99 mm × 63 mm (3.9 in × 2.5 in)
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12V, 20A, GaN buck converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12V, 20A, GaN buck converter evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMG708B0-EVM12V-DOC-CERT — LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz

LMG708B0-EVM12V-DOC-CERT — LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 31/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz

Documentación

LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

Initial release of RoHS Declaration of Conformity (DoC) for the LMG708B0-EVM12V

Herramienta de cálculo

LMG708B0-CALC — Calculadora de inicio rápido de convertidores buck GaN LMG708B0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

LMG708B0-CALC — Calculadora de inicio rápido de convertidores buck GaN LMG708B0

close
Versión: A1
Fecha de publicación: 22/04/2026

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 20A, 400kHz, Single-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 27/04/2026
Certificado LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 19/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos