Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SCAC131

Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/04/2011
Productos
Generadores de señal de reloj
CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE937 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCEL913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL937 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE906-706PROGEVM — EVM programable CDCE906 y CDCE706 CDCE925PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE925 CDCE949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE949 CDCEL913PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL913 CDCEL925PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL925 CDCEL949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL949

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac131 or www.ti.com/lit/xx/scac131/scac131.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCAC131. Please update any bookmarks accordingly.