Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLURB12
UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.00.00.00B
Fecha de publicación: 31/10/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de medio puente
UCC27200
—
Contr. de comp. de medio puente, 120 V, y 3 A con UVLO de 8 V y entradas CMOS
UCC27200-Q1
—
Controlador de puerta de medio puente automotriz, 120 V y 3 A con UVLO de 8 V y entradas CMOS
UCC27200A
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 8 V, manipulación de tensión negati
UCC27201
—
Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 8 V, amplio rango de TTL
UCC27201A
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 8 V, manipulación de tensión negati
UCC27201A-DIE
—
Controlador elevador de lado alto/lado bajo de 120 V, pico de 3 A y alta frecuencia
UCC27201A-Q1
—
Controlador de puerta de medio puente de 3 A y 120 V con UVLO de 8 V y manipulación de tensión negat
UCC27210
—
Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 8 V y entradas CMOS
UCC27211
—
Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 8 V y entradas TTL
UCC27211A
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V y manejo de tensión negativa
UCC27211A-Q1
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V y manejo de tensión negativa
UCC27212
—
Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 5 V y manipulación de tensión negat
UCC27212A-Q1
—
Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 5 V para automoción
UCC27282
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 5 V, interbloqueo y opciones de hab
UCC27282-Q1
—
Controlador de puerta de medio puente automotriz de 120 V y 3 A con UVLO de 5 V, interbloqueo y opci
UCC27284
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 5 V y opciones de habilitación
UCC27284-Q1
—
Controlador automotriz de comp. medio puente de 120 V y 3 A, UVLO de 5 V y opciones de habilitación
UCC27288
—
Controlador de compuerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 8 V y sin diodo de arranque inte
UCC27289
—
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 8 V y opciones de habilitación
UCC27301A
—
Controlador de medio puente de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V, interbloqueo y opciones de habilitació
UCC27301A-Q1
—
Controlador de medio puente automotriz de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V, enclavamiento y opciones de
UCC27302A
—
Controlador de medio puente de 120 V y 4.5 A con UVLO de 5 V, interbloqueo y opciones de habilitació
UCC27302A-Q1
—
Controlador de medio puente automotriz de 120 V y 4.5 A con UVLO de 5 V, enclavamiento y opciones de
UCC27311A
—
Controlador de medio puente de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V y opciones de habilitación
UCC27311A-Q1
—
Controlador de medio puente para uso automotriz de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V y opciones de habil
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb12 or www.ti.com/lit/xx/slurb12/slurb12.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB12. Please update any bookmarks accordingly.