Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC772

TPS2388x EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 28/04/2021

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Equipos de alimentación
TPS23880 — PSE PoEde 4 pares, tipo 4 y 8 canales con SRAM programable TPS23881 — PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ  TPS23882 — Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ TPS23882B — Controlador PoE PSE de tipo 3, 2 pares y 8 canales con modo autónomo, SRAM y RSENSE de 200 mΩ
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
BOOST-PSEMTHR-007 — Placa madre TPS2388x para PSE PoE preparados para la conformidad con la norma IEEE 802.3bt
Placa de evaluación
BOOST-PSEMTHR8-097 — Placa madre PSE TPS23882 de tipo-3, 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos
Tarjeta secundaria
TPS23880EVM-008 — Tarjeta secundaria de EVM TPS23880 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23881EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23882B1EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23882B, PSE tipo 3, de 30 W, 2 pares, con sistema de 8 puertos TPS23882EVM-008 — Tarjeta secundaria PSE TPS23882 tipo 3, de 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc772 or www.ti.com/lit/xx/slvc772c/slvc772c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC772. Please update any bookmarks accordingly.