BOOST-PSEMTHR8-097

BOOST-PSEMTHR8-097

Haga su pedido ahora

Información general

Esta placa madre es la placa base del ecosistema de controladores PSE. El controlador PSE TPS23882 de alimentación a través de Ethernet (PoE), canal octal y compatible con IEEE 802.3bt se puede evaluar mediante el uso de la placa madre (BOOST-PSEMTHR8-097) y la tarjeta secundaria TPS23882EVM (TPS23882EVM-008) (se vende por separado). El ecosistema de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) completo incluye lo siguiente:

  • Sistema de evaluación de TPS23882
    • BOOST-PSEMTHR8-097: Placa madre para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt (se vende por separado)
    • TPS23882EVM-008: Tarjeta secundaria TPS23882 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt (se vende por separado)
    • Adaptador de interfazUSB2ANY: Se utiliza con la interfaz gráfica del usuario GUI TPS23882EVM para la interacción I2C con TPS23882EVM (BOOST-PSEMTHR8-097 y TPS23882EVM-008) (se vende por separado)
    • MSP-EXP430FR5969: Kit de desarrollo del LaunchPad MSP430 para Code Composer Studio para el desarrollo de firmware de TPS23882EVM-008 (se vende por separado)
  • Código de referencia de alimentación a través de Ethernet MSP430 de TPS23882 (disponible para descargar)

Funciones
  • Sistema PSE de PoE de 8 puertos
  • Sistema altamente flexible con interfaz gráfica de usuario GUI e interfaz host configurables
  • Solución de bajo costo
  • Compatible con IEEE 802.3bt
Aisladores digitales
ISO7241C — Aislador digital de 4 canales, 3/1

 

Convertidores de CC/CC
LM5019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de

 

Equipos de alimentación
TPS23881B — Controlador de alimentación a través de Ethernet (PoE) para abastecimiento de energía (PSE) de tipo  TPS23882 — Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ TPS23882B — Controlador PoE PSE de tipo 3, 2 pares y 8 canales con modo autónomo, SRAM y RSENSE de 200 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Este sistema EVM consta de una placa madre (BOOST-PSEMTHR8-097) que funciona con una placa secundaria (TPS23882EVM-008) que contiene un dispositivo TPS23882. Para ambas placas, solicite el paquete TPS23882EVM-BDL.

Se encuentran disponibles el asesoramiento sobre el producto TPS23882 y la descarga del firmware más reciente. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Design and develop with TPS23882B

Ver paquete

Design and develop with TPS23882B

close
Begin developing with TPS23882B. See hardware and software required for specific tasks including system software development and load testing.
Tarjeta secundaria

TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B daughter card type-3, 30-W, two-pair, eight-port system PSE

Required
¿Por qué lo necesito? This daughter card houses the TPS23882B1 silicon and allows you to work with the BOOST-PSEMTHR8-097 mother board.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B daughter card type-3, 30-W, two-pair, eight-port system PSE

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

Required
¿Por qué lo necesito? This mother board is the base board for TPS23882B1 evaluation and allows you to work with the TPS23882B1EVM-008 daughter card.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Required
¿Por qué lo necesito? This tool allows you to interface with the GUI for TPS23882B1 system control.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

Optional
¿Por qué lo necesito? The TPS2388xEVM-008 GUI allows functional evaluation of the TPS23882B1 without needing to develop PSE system software code.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Equipos de alimentación
TPS23880 — PSE PoEde 4 pares, tipo 4 y 8 canales con SRAM programable TPS23881 — PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ  TPS23882 — Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ TPS23882B — Controlador PoE PSE de tipo 3, 2 pares y 8 canales con modo autónomo, SRAM y RSENSE de 200 mΩ
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
BOOST-PSEMTHR-007 — Placa madre TPS2388x para PSE PoE preparados para la conformidad con la norma IEEE 802.3bt
Placa de evaluación
BOOST-PSEMTHR8-097 — Placa madre PSE TPS23882 de tipo-3, 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos
Tarjeta secundaria
TPS23880EVM-008 — Tarjeta secundaria de EVM TPS23880 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23881EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23882B1EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23882B, PSE tipo 3, de 30 W, 2 pares, con sistema de 8 puertos TPS23882EVM-008 — Tarjeta secundaria PSE TPS23882 tipo 3, de 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 28/04/2021

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Equipos de alimentación
TPS23880 — PSE PoEde 4 pares, tipo 4 y 8 canales con SRAM programable TPS23881 — PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ  TPS23882 — Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ TPS23882B — Controlador PoE PSE de tipo 3, 2 pares y 8 canales con modo autónomo, SRAM y RSENSE de 200 mΩ
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
BOOST-PSEMTHR-007 — Placa madre TPS2388x para PSE PoE preparados para la conformidad con la norma IEEE 802.3bt
Placa de evaluación
BOOST-PSEMTHR8-097 — Placa madre PSE TPS23882 de tipo-3, 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos
Tarjeta secundaria
TPS23880EVM-008 — Tarjeta secundaria de EVM TPS23880 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23881EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23882B1EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23882B, PSE tipo 3, de 30 W, 2 pares, con sistema de 8 puertos TPS23882EVM-008 — Tarjeta secundaria PSE TPS23882 tipo 3, de 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc772 or www.ti.com/lit/xx/slvc772c/slvc772c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC772. Please update any bookmarks accordingly.
Ejemplo de código o demostración

SLVC790 — TPS23882 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

Optional
¿Por qué lo necesito? This MSP430 reference code allows basic PoE functionality to jumpstart PSE system software development.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Equipos de alimentación
TPS23882 — Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ

SLVC790 — TPS23882 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/08/2019
Productos
Equipos de alimentación
TPS23882 — Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc790 or www.ti.com/lit/xx/slvc790/slvc790.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC790. Please update any bookmarks accordingly.
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Type-3, 30W, 2-pair, PSE motherboard for 8-port PSE systems
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
* EVM User's guide TPS23882EVM: PoE, PSE, TPS23882 Evaluation Module 24/06/2019
Certificado BOOST-PSEMTHR8-097 EU Declaration of Conformity (DoC) 24/06/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TPS23880EVM-008 — Tarjeta secundaria de EVM TPS23880 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23881EVM-008 — Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt TPS23882EVM-008 — Tarjeta secundaria PSE TPS23882 tipo 3, de 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 8 puertos
Kit de desarrollo
MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969
Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos