Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SWRC088

CC USB Firmware Library and Examples

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 30/11/2009
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash
Otros productos inalámbricos
CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
CC1111EMK868-915 — Kit de módulo de evaluación de CC1111 USB 868/915 MHz CC2531EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc088 or www.ti.com/lit/xx/swrc088c/swrc088c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC088. Please update any bookmarks accordingly.